PES – Logik PNOZsigma 컨트롤 패널은 필츠 교육 시스템(PES)의 종합 모듈의 일부입니다. 이 모듈식 교육 시스템은 실제 교육을 위해 업계에서 사용되는 현대적 요소들로 구성되어 있습니다.
PES 모듈은 기기 또는 시스템의 기능을 모의 시험해 보며 교육 목표를 달성하기 위해 사용됩니다. 이 모듈은 컨트롤 패널 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능으로 구성되어 있습니다.
PES – Logik PNOZsigma 컨트롤 패널은 필츠 교육 시스템(PES)의 종합 모듈의 일부입니다. 이 모듈식 교육 시스템은 실제 교육을 위해 업계에서 사용되는 현대적 요소들로 구성되어 있습니다.
PES 모듈은 기기 또는 시스템의 기능을 모의 시험해 보며 교육 목표를 달성하기 위해 사용됩니다. 이 모듈은 컨트롤 패널 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능으로 구성되어 있습니다.
이 곳에서 필츠의 교육 시스템, 기능 및 이용 가능한 시스템 버전에 대한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.
Logik 컨트롤 패널은 고정 설정된 안전 회로를 간편하게 구현하는 실질적인 방법을 학습할 수 있도록 도와줍니다. EN ISO 13849 필수 규정을 실질적 예시를 통해 확인할 수 있습니다. 이 모듈의 추가 학습 내용은 조정 가능한 작동 모드와 시간 및 빠른 진단이 가능한 안전 릴레이 기능입니다.