PES - 컨트롤 패널의 작동과 모니터링

전문 트레이닝 지원을 위한 교육 시스템: 주요 작동 기능과 모니터링 기능

컨트롤 패널의 작동과 모니터링

PES – 컨트롤 패널의 작동과 모니터링필츠 교육 시스템(PES) 종합 모듈의 일부입니다. 이 모듈식 교육 시스템은 실제 교육을 위해 업계에서 사용되는 현대적 요소들로 구성되어 있습니다.

PES 모듈은 기기 또는 시스템의 기능을 모의 시험해 보며 교육 목표를 달성하기 위해 사용됩니다. 이 모듈은 컨트롤 패널 상에 논리적으로 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능으로 구성되어 있습니다.

 

안전 자동화 분야의 지식 전달을 위한 최적의 도구

이 곳에서 필츠의 교육 시스템, 기능 및 이용 가능한 시스템 버전에 대한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.

필츠 교육 시스템(PES)

모듈식 교육과 학습 시스템

‘컨트롤 패널의 작동과 모니터링’ 모듈을 통해 전체 자동화 시스템을 간략하게 살펴볼 수 있습니다

컨트롤 패널의 작동과 모니터링

‘컨트롤 패널의 작동과 모니터링' 모듈은 기기 또는 시스템 전체를 시각화하여 매핑해 줍니다. 이를 통해 휴먼 머신 인터페이스 기능을 확인할 수 있으며, 서로 다른 컨트롤러에서 나온 진단 데이터 및 오류 진단 데이터를 읽는 기술을 배울 수 있습니다.

이러한 모든 기능들이 컨트롤 패널에 구현되어 있습니다: 전체 기기에 대한 종합적 개요를 확인할 수 있는 시각화 터미널 PMIvisuPASvisu 시각화 소프트웨어. 작동 모드 선택기 PITmode는 기기의 컨트롤 작동 모드를 선택할 수 있도록 도와주며 작동자의 접근 권한을 관리합니다.

PES 교육 목표 - 컨트롤 패널의 작동과 모니터링

  • 기기 또는 시스템의 모든 안전 및 자동화 기능의 시각화
  • 서로 다른 컨트롤러의 진단 데이터 읽기
  • 필츠 휴먼 머신 인터페이스(PMI)를 사용한 오류 진단
  • 작동 모드의 선택과 할당

제품 범위: PES - 컨트롤 패널의 작동과 모니터링

컨트롤 패널의 작동과 모니터링

인간 휴먼 인터페이스 PMIvisu, 시각화 소프트웨어 PASvisu 및 작동 모드 선택 스위치 PITmode를 갖춘 교육 시스템 모듈.
기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr