푸시버튼 장치 PITgatebox를 이용해 안전 게이트 스위치와 시스템을 쉽고 융통성 있게 제어할 수 있습니다. PITreader 통합으로 사용자 인증이 가능해져 안전 요소가 한 가지 더 추가되었습니다. 이로써 게이트 가동 전에 RFID 키를 통해 사용자 권한을 검사할 수 있습니다. 따라서 적절한 사용자 그룹이 권한 및 관련 담당 업무에 따라 플랜트에 대한 접근 권한을 갖도록 할 수 있습니다.
성공적인 인증 후에 기기 활성화, 중지, 리셋 등의 명령을 제어할 수 있습니다. 결과적으로 오용 또는 임의 조작으로부터 기기를 최적의 상태로 보호할 수 있습니다. 슬림형 설계 덕분에 견고한 컨트롤 유닛을 규격 프로필 시스템에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.