제어 요소와 신호 장치는 플랜트 운영에서 다양하게 활용할 수 있으며, 이를 통해 디지털 입력과 출력을 전환하고 표시할 수 있습니다. 예를 들면 작동 모드를 선택하고 표시하는 것이 가능합니다.
이 제어 요소는 EN 60947-5-1 규격에 따라 지름 22.5mm의 컷아웃에 뒤틀림 방지 장치와 함께 장착하게 되어 있습니다. 따라서 플랜트와 기계 설계에 빈틈 없이 맞아 들어가며 콘솔, 제어 패널, 명령 패널 등을 설치하거나 개보수할 때 이상적입니다.