제약 산업 분야의 기계류 안전

기계류 안전에 대한 사용자 요건

제약 및 바이오 제약 산업에서는 활성 성분 생산, 정제, 캡슐 , 충진 및 기타 디스펜서 및 포장 작업을 위해 다양한 기술, 공장 및 기계류를 사용합니다. 효율적인 기계류 안전을 위해서는 정기적인 제재을 염두에 두어야 하며 폭발성 환경, 재료 성분의 독성 및 냉각제 및 가열제 및 불활성의 사용 등과 같은 기타 요소를 고려해야 합니다. 이 분야에 있어서 Pilz의 경험을 믿으셔도 됩니다.

 

기계류 안전에 대한 Pilz의 경험

  • 기계류 안전을 위해서는 조직적인 과정이 필수적입니다. Pilz는 EN IEC 61508에 의거하여 기능 안전 시스템을 설계하고 실행시킬 수 있는 인정서를 TUV로부터 받았습니다.
  • Pilz는 위험 평가로부터 시작하여 안전 개념으로 그 다음에는 시스템 실행, 그리고 그 후에는 안전 검증으로 진행해 나갑니다.
  • Pilz는 기계류 지침의 요건에 따라 권한을 위임받은 대표자로써 적합성 선언서에 서명한 정도 내에서 귀사의 프로젝트에 대하여 책임을 지고 있습니다.
  • 원심 분리기에 대한 안전 보호 시스템으로부터 석유 탱크 집합 지역의 넘침 방지 장치까지 Pilz는 귀사의 프로젝트에 대한 안전을 책임지고 있습니다.

Pilz의 서비스

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr