필츠 드라이브 기술 – 안전성, 개방성, 생산성

안전 드라이브 기술로 라인 가속화

드라이브 기술

필츠의 서보 드라이브 기술을 통해 컨트롤러를 통한 작동부터 매우 역동적인 드라이브 동작에 이르기까지 안전하고 에너지 효율적인 기계 자동화 솔루션을 확보하세요. 개방적인 모듈형 드라이브 컨셉에 따라 개별 컴포넌트 또는 전체 시스템을 기존의 플랜트 환경에 깔끔하게 통합할 수 있습니다. 신규 설치는 물론 기계 성능 개선에도 유용합니다.

필츠의 완벽한 드라이브 솔루션으로 시간을 절약하세요! 필츠의 포트폴리오는 시각화부터 기어 유닛을 포함한 서보 모터에 이르기까지 다양합니다. 필츠의 핵심 역량은 "안전 모션"입니다. 필츠는 최대 안전 수준 PL e까지 기계 가용성을 높이는 다양한 솔루션을 제공합니다.

드라이브에 관한 한 안전이 최우선입니다! 드라이브 구성부터 시작하여 시운전과 그 이후에 이르기까지 필츠에서 개별 상담을 받아보세요. 필츠는 안전 모션, 기계 작동, 에너지 절약 등 일체의 개념을 지원할 수 있습니다. 지금 필츠와 상담하세요!

필츠 드라이브 기술의 이점

  • EN ISO 13849-1에 따른 최대 PL e 등급의 안전성 보장
  • 다양한 필드버스 시스템, 피드백 시스템 및 기능으로 유연성 향상
  • 효율적인 서보 기술로 에너지 절감율이 높음
  • 안전 모션 컨셉, 사용자 정의된 기계 작동 컨셉 및 에너지 컨설팅을 통한 비용 최적화

산업

제품군: 모션 제어 시스템

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr