South Korea | 한국어

Success Story

필츠의 Success Story

플랜트와 기계류를 자동화하려고 하십니까? 안전 자동화 기술의 리더 필츠를 믿어보세요. 전세계의 직원들에게 완벽하고 안전한 솔루션을 제공하세요. 필츠에 귀사의 Success Story를 제공하세요!

필츠는 고객에게 안전과 생산성의 조화를 이루는 정교한 자동화 솔루션 컨셉을 개발해 드립니다. 상담부터 전체 솔루션까지, 자동화에 대한 타협 없이 고객의 사양에 맞춰 드립니다.

여기에서 산업 및 제품별로 나뉘어진 필츠 최고의 Success Story를 찾아보실 수 있습니다.

Success Story
제품
산업
필터 초기화
Herbst Maschinentechnik GmbH 로고

PSENmlock으로 덮개 차단 상태 유지

인도 날짜 직후에 일부 기본적인 프레임워크 조건이 변경되었으므로 수평 믹서의 안전 컨셉을 최대한 빨리 조정해야 했습니다. 필츠는 특수 기계류 제조업체인 Herbst와 협력하여 단 며칠만에 새로운 요구사항에 맞는 안전 게이트 시스템 PSENmlock을 통합했습니다.

PSENmlock을 사용한 안전 가드 락킹
Seilbahn Zugspitze 로고

Zugspitze 케이블카의 안전 및 자동화

필츠는 FREY AG와의 협업을 통해 전체 케이블카 시스템을 제어하는 “Zugspitze 케이블카” 안전 자동화 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션을 선택하게 된 결정적 요인은 자동화 시스템 PSS 4000이 안전 기능과 자동화 기능을 모두 제어할 수 있다는 점이었습니다.

PSS 4000로 완성된 솔루션
SRW Automation & Service 로고

안전 라이트 커튼 PSENopt II를 사용한 안전 절차

SRW는 두 플랜트 모두에서 필츠의 배리어 프리 안전 솔루션을 선택했습니다. Type 3 라이트 커튼 PSENopt II는 카토너 공급 스테이션에서 컨베이어 기술을 통해 유입되는 카톤을 바로 세운 뒤 로봇이 운송 컨테이너에 이를 적재하게 하는 공정을 보호합니다.

Type 3 PSENopt II를 사용한 배리어 프리 솔루션
Logo Opel

SafetyEYE로 안전하게 패키징된 Adams 엔진

Opel 비엔나 공장에서는 기어와 엔진이 담긴 최대 10대의 컨테이너가 매일 포장되어 전 세계 생산 현장으로 출고됩니다. 전자동 패키징 공정이 효율적이고 안전하고 유연하게 이루어지도록 하기 위해 Opel은 SafetyEYE를 이용합니다.

SafetyEYE를 통한 배리어 없는 모니터링
Logo Xactools GmbH

모든 드라이브를 위한 필츠 서보 증폭기

Xactools는 인피드, 팔레타이징 및 측정 기술의 자동화 솔루션을 전문으로 제공하는 기업입니다. 이 회사는 필츠의 범용 서보 증폭기 PMCtendo DD5와 Profinet을 연결해 모든 모터를 빠르고 정확하며 쉽게 제어할 수 있습니다.

모든 드라이브에 적합한 강력한 컨트롤러
Logo Homag Group AG

PNOZmulti: 접착부의 말끔한 처리를 위한 자동화 기술

가구 산업용 기기의 가장자리 공정을 위해 HOMAG은 대표적으로 고출력의 레이저와 함께 필츠의 설정 가능한 안전 시스템 PNOZmulti를 도입했습니다. 이로써 HOMAG은 기계 조작자의 작업 공간에서 위험 요인을 제거했습니다.

PNOZmulti를 통한 안전 가딩
Schweizer Electronic 로고

자동화 시스템 PSS 4000으로 기관차를 안전하게 움직입니다.

철도 기술 전문 기업 Schweizer Electronic AG는 건설 현장, 철도 건널목, 기관차를 위한 무선 원격 제어 시스템을 안전하게 관리하는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. Bombardier의 화물 기관차를 원격 조종할 때, 자동화 시스템 PSS 4000-R(ail)은 수신기와 기관차 제어 시스템을 연결하는 인터페이스 역할을 하며, 실행성과 일관성 신호를 확인하고, SIL3이 요구하는 안전 기준을 보장합니다.

PSS 4000으로 철도 안전 보장
De Lijn logo

자동화 시스템 PSS 4000을 통한 정확한 전철 시간 관리

운송 업체인 De Lijn은 벨기에 앤트워프 도심에서 전철 네트워크를 운영합니다. SIL 4등급을 준수하는 검증된 자동화 시스템 PSS 4000이 도심에 있는 3개의 지하철 노선이 교차하는 지점에서 사용되던 오래된 제어 기술을 대체합니다. 전철 운행에 대한 방해 없이 기존 시설의 현대화가 단계적으로 진행되었습니다.

철도 운영을 위한 자동화 시스템에 대한 추가 정보
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

재생산 가능한 자동화 솔루션

엔지니어링 기업 Brodbeck은 재설계 제품은 물론 새로운 제품 개발 시 필츠의 안전 솔루션 및 부품들을 도입해 여러 공장으로 보내 줍니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 안전 게이트 시스템 PSENmlock 및 코드 안전 스위치 PSENcode도 마찬가지입니다.

재생산 가능한 자동화 및 안전 솔루션