South Korea | 한국어

설정 가능한 안전 시스템 PNOZmulti

구성 가능한 안전 시스템!

구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti

구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti는 2002년에 시장에 출시되었고 현재 수많은 곳에서 사용되고 있습니다. 이것은 한 플랜트 또는 기계에서 여러 가지 안전 기능을 구현하는 데 사용할 수 있습니다.

PNOZmulti는 모듈식 구조여서 플랜트 또는 기계의 크기에 맞게 조정이 가능합니다. 속도 또는 정지 모니터, 안전 아날로그 입력 모듈, 다양한 베이스 유닛 등 각종 모듈을 사용하여 극도로 유연하게 적용할 수 있습니다. 안전 시스템은 다기능적이고 임의로 구성 가능하며 수많은 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야에 맞춰 제작할 수 있습니다.

PNOZmulti는 E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어, 양수 조작 등의 안전 기능을 감시합니다. 구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti는 모든 기계 유형에 맞는 국제 안전 표준입니다!

고객 혜택

  • 네 가지 이상의 안전 기능을 적용하는 데 이상적
  • 직관적 소프트웨어 도구 덕분에 모든 엔지니어링 단계에서 절약 가능
  • 간단한 진단으로 시스템 중단 시간 단축
  • 국내외 인증
고객 혜택

안전 시스템 PNOZmulti의 특징

안전 시스템 PNOZmulti의 특징
  • 다양한 요구 조건에 맞는 다수의 베이스 유닛 제공: 단독형 또는 모듈식 및 확장형, 험한 산업 환경, 시리얼 또는 ETH 인터페이스와 함께, 프레스 사용 또는 연소기 관리용 특수 버전
  • 반도체 또는 릴레이 출력 단자를 포함한 출력 모듈
  • 모션 감시용 안전 속도 모니터
  • PNOZmulti 베이스 유닛을 안전하게 연결하거나 분산형 모듈 PDP를 연결하는 데 사용되는 링크 모듈
  • 상위 레벨의 필드버스 시스템에 연결하기 위한 필드버스 모듈
  • 안전 기능을 만들기 위한 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터

용도 - 안전하고 경제적

다양한 산업에서 수많은 용도에 구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti를 사용하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 안전 및 자동화 기능의 지능적 연결, 모듈식 개념 그리고 단순한 구성은 시스템이 가장 단순한 기계부터 분산형 플랜트까지 모든 부분을 제어할 수 있음을 의미합니다. PNOZmulti는 유연성이 뛰어나서 사용자의 기기에 맞게 수정할 수 있습니다.

용도 - 안전하고 경제적

필츠 제품 범위: PNOZmulti