South Korea | 한국어

설정 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini

안전 릴레이만큼 간단하고 컨트롤러처럼 유연

구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini

세 가지 이상의 안전 기능을 감시해야 합니까? 소프트웨어 도구에서 최소한의 클릭으로 최대한 편리하게 사용할 수 있어야 합니까? 그렇다면 구성 가능한 안전 릴레이 PNOZmulti Mini가 가장 이상적인 솔루션입니다.

모든 기계 종류와 호환 가능한 전세계적 안전 표준 제품인 PNOZmulti Mini로 안전이 보장됩니다. 표준 제어 시스템과 별개로 원스톱 샵에서 안전 솔루션을 구입할 수 있습니다. 요구 사항이 증가하면 PNOZmulti Mini를 편리하게 적응시킬 수 있습니다. 초소형 설계와 일반 텍스트 디스플레이를 분명 좋아하게 될 것입니다! 구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini를 모든 공용 통신 시스템에 연결합니다. 그런 다음 구성 가능한 안전 릴레이를 다양한 운영 제어 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti Mini – 모든 기계 종류에 맞는 국제 안전 표준입니다!

신기능: POWERLINK 연결이 제공되는 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini

설정 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini는 이제 POWERLINK 네트워크 연결에 새 필드버스 모듈 PNOZ mmc12p PL을 사용할 수 있습니다. 즉 PNOZmulti Mini 기본 기기인 PNOZ mm01.p 및 PNOZ mm0.2p를 왼쪽으로도 확장할 수 있게 되었다는 뜻입니다.

또한 PNOZmulti Mini를 PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link, EtherCAT와 같이 다양한 기타 필드버스 시스템에도 연결할 수 있습니다. ETH 통신 모듈을 사용하여 확장할 때는 PNOZmulti Mini가 Ethernet TCP/IP와 Modbus에서 구독자가 되기도 합니다. 따라서 PNOZmulti는 모든 공동 필드버스 시스템에 연결을 제공합니다. 소프트웨어 도구인 PNOZmulti 컨피규레이터로 구성하면 사용자 편의성이 높아지고 시간을 절약할 수 있습니다. 기본 기기와 필드버스 모듈을 선택하고 가상 입력과 출력을 128개까지 설정할 수 있습니다.

신기능: 필드버스 모듈 PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini – 고객 혜택

  • 세 가지 안전 기능에 의한 효율성 증가
  • 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터로 모든 엔지니어링 단계에서 시간과 비용 절약
  • 임의로 구성 가능한 입력 및 출력 덕분에 유연성 극대화
  • 초소형 설계로 제어 캐비닛의 공간 활용도가 뛰어남
  • 디스플레이에 표시되는 고객 텍스트 덕분에 신속한 진단 가능

구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini의 특징

구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini의 특징
  • PNOZmulti 컨피규레이터로 시스템 기능 정의
  • 배선에 따라 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN IEC 62061의 SIL CL 3까지 안전 카테고리 구현 가능
  • 네 가지 베이스 유닛 중에서 선택 가능: 단독형, -T 단독형(확장 온도 범위), 모듈식 확장형, 멀티링크 인터페이스가 통합된 모듈식 확장형
  • 모듈식 확장을 위해 링크 모듈과 통신 모듈 사용 가능
  • 접점 확장 모듈 PNOZsigma를 사용한 릴레이 접점 확장
  • E-STOP 푸시버튼 모니터링, 작동 모드 선택 스위치, 인에이블 버튼, 양손 푸시버튼, 안전 게이트, 라이트 커튼, 라이트 배리어, 음소거, 안전 매트

필츠 제품 범위: PNOZmulti Mini

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr