South Korea | 한국어

구성 가능한 소형 컨트롤러

여러 기능을 하나의 솔루션에!

구성 가능한 소형 컨트롤러

구성 가능한 안전 기술의 개척자인 PNOZmulti가 있으면 반드시 올바른 결정을 내릴 수 있습니다. 왜 그럴까요? 그 이유는 매우 간단합니다. 항상 Pilz를 통해 전세계에서 성공적으로 사용 중인 시스템에 의존할 수 있기 때문에 기술의 최첨단을 리드할 수 있습니다.

구성 가능한 소형 컨트롤러로 종래의 안전 릴레이와 프로그램 가능한 대형 제어 시스템 간의 격차를 줄일 수 있습니다. 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti는 주로 여러 개의 안전 기능을 구현하는 데 사용합니다. 따라서 사람과 기계를 둘 다 간단하면서도 탄력적으로 보호하는 기능 안전성을 갖고 있습니다.

당사의 소형 컨트롤러는 작은 기계도 완벽하게 제어할 수 있을 만큼 강력합니다. 시스템은 모듈로 이루어져 확장 가능하므로 플랜트 또는 기계가 확장되거나 요구사항이 변경될 때도 함께 확장시킬 수 있습니다. 확장 모듈을 사용하면 제어 구조를 용도에 맞게 정확히 조정할 수 있습니다. 사용자는 실제로 사용할 기능만 구매하면 됩니다.

최적의 시각화 실현: PNOZmulti와 시각화 소프트웨어 PASvisu를 함께 사용해 보십시오

이제는 완벽한 맞춤 소프트웨어를 사용하여 소형 컨트롤러 PNOZmulti를 사용하는 플랜트를 시각화할 수 있습니다! 직접 연결을 통해 PNOZmulti를 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu에 쉽게 연결할 수 있으므로 PNOZmulti에서 제어하는 구성 요소의 모든 입력과 출력을 전송할 수 있습니다. PASvisu는 또한 사용자 친화적인 진단 옵션을 제공합니다. 신속한 재시작으로 인한 짧은 다운 타임의 이점을 누리십시오!

PASvisu

PNOZmulti는 이제 PASvisu와 호환됩니다.

모든 기술 단계에서 시간과 비용 절약 - 고객 혜택

  • 다양한 자동화 환경 및 다양한 통신 시스템에 적용되는 국제 안전 표준 - 비용 효율성과 지속성
  • 단순한 배선으로 시운전 횟수 감소
  • 사전 구성된 인증 소프트웨어 블록 덕분에 구성을 간편하게 수정할 수 있음
  • 단순하고 포괄적인 진단 기능은 시스템 중단 시간을 줄여주고 플랜트의 가용도를 높여줍니다.
  • 계획부터 유지보수까지 단 하나의 시스템에서 - 언제든지 확장 또는 기능 수정 가능
  • 최고의 안전성 - 배선에 따라 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN IEC 62061의 SIL CL 3 안전 카테고리까지 준수
  • 안전 구성요소가 자동화 작업까지 담당하므로 합리성 개선 가능

필츠 제품 범위: 구성 가능한 소형 컨트롤러