촉각 센서는 접촉 또는 압력에 반응합니다. 사용자가 감압형 매트를 밟자 마자 센서는 안정적으로 위치를 감지하고 위치 데이터를 안전 컨트롤러로 전달하여 플랜트 또는 기계의 작동 속도를 늦추거나 정지시킵니다. 결과적으로 촉각 센서는 위험 지점과 위험 구역으로부터 효과적으로 보호합니다.
필츠의 다양한 촉각 센서 기술과 함께, 매트 표면의 물체 또는 사람을 감지하도록 개발된 감압형 안전 매트 PSENmat를 활용할 수 있습니다. PSENmat은 EN ISO 13856-1에 따른 감압형 보호 장치에 대한 요구사항을 충족합니다.
안전한 필츠 제어 기술 및 시각화 솔루션과 감압형 안전 매트 PSENmat를 사용해 필츠는 안전하고 유연한 원스톱 솔루션을 제공합니다. 다양한 종류의 액세서리 덕분에 필츠의 촉각 안전가드는 모든 기계에서 유연하게 사용할 수 있습니다.