South Korea | 한국어

안전 스위치

안전 스위치를 사용하여 최적의 안전 게이트 및 위치 모니터링 보장

안전 스위치

안전 스위치는 다양한 분야에서 활용할 수 있습니다. 가드가 열리면 위험한 장비 동작을 중지시켜야 하고 재시동이 방지되어야 합니다. 가드를 무효화 또는 부정 조작할 수 있어서는 안 됩니다. 몇몇 응용 분야의 경우 위험한 생산 공정이 끝날 때까지 안전 게이트를 인터록 상태로 유지해야 하는 경우도 있습니다.

안전 스위치 PSEN 제품군은 이러한 요구 사항에 효율적이고 경제적인 형태로 부합하며, 따라서 안전 게이트 및 위치 모니터링에 이상적인 제품입니다.

EN ISO 14119에 따른 유연한 사용법 - 안전 스위치의 장점

  • 소형 디자인으로 손쉽고 공간이 절약되는 설치 방식
  • 광범위한 응용 분야에서 사용 가능
  • 직렬 연결 방식으로 비용 절약 효과
  • 튼튼한 하우징 덕분에 긴 사용 기간 보장
  • Pilz 분석 장치와 함께 사용 시 안전하고 완벽한 경제적 솔루션 제공
EN ISO 14119에 따른 유연한 사용법

안전 스위치의 특징

안전 스위치의 특징
  • ISO 14119의 모든 요구 사항에 부합
  • 작업/코딩 모드: 기계식(PSENmech, PSENhinge), 무접점 마그네틱(PSENmag), 무접점 코드식(PSENcode)은 물론 전체 코드식, 고유형 전체 코드식(PSENcode)까지 제공
  • 보호 유형: IP67(PSENmech, PSENhinge), IP67/IP6K9K(PSENmag, PSENcode)

보안 안전 게이트 및 위치 모니터링 - 환경과 응용 분야를 불문

안전 펜스의 게이트, 커버, 리드 및 롤업 도어 모니터링위치 감지용: 이런 분야에는 안전 스위치 PSENmech, PSENmag 및 PSENcode 등이 적합합니다. 당사의 안전 스위치는 EN ISO 14119의 여러 가지 요구 사항을 매우 경제적인 방식으로 만족시키며 안전성과 사용자 친화성에 생산성까지 겸비하고 있습니다.

Pilz의 안전 스위치는 다양한 디자인과 작동 방식으로 제공됩니다. 이들 제품은 환경 조건이 까다로운 곳에서도 사용할 수 있습니다. 안전 스위치를 직렬로 연결하여 더 많은 비용 절약 효과를 실현하세요!

하지만 센서 기술 자체만으로는 부족합니다. 솔루션을 완벽하게 보완해주는 것은 이 기술에 상응하는 분석 옵션입니다. 그래서 Pilz에서는 센서 기술과 제어 시스템으로 구성된 안전하고 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이는 다시 말해 사용자가 인증된 안전성까지 포함해 모든 구성 요소를 구현하면서 시간과 비용을 절약할 수 있다는 의미입니다.

보안 안전 게이트 및 위치 모니터링 - 환경과 응용 분야를 불문

수많은 다양한 업종에서 사용 중인 안전 스위치

필츠 제품 범위: 안전 스위치