South Korea | 한국어

안전 게이트 시스템

가드 보호용 안전 게이트 시스템

보안 안전 게이트 시스템

보안 안전 게이트 시스템 PSENslock, PSENmlock 및 PSENsgate는 가드 보호용으로 사용되는 제품입니다. 이 시스템은 커버 및 플랩은 물론 안전 펜스의 도어를 모니터링합니다. 필츠 안전 게이트 시스템은 EN ISO 14119 규정을 충족하는 효과적이고 비용 최적화된 솔루션을 제공합니다.

안전 게이트가 열리면 EN ISO 14119에 따라 위험한 기계류의 움직임이 종료되고 재시작되는 것을 예방합니다. 가드를 임의 조작 및 무효화하는 것이 불가능합니다.

필츠 안전 게이트 시스템은 이러한 요구사항 충족에 특히 효과적이며 경제성 강화를 위한 추가 기능을 포함합니다.

 

New: 안전성의 극대화를 위한 모듈형 안전 게이트 시스템

필츠는 모듈형 안전 게이트 시스템을 통해 고객의 용도에 이상적인 맞춤형 안전 게이트 솔루션을 제공합니다. SDD와 푸시버튼 장치 PITgatebox와 같은 추가 구성품을 안전 게이트 시스템 PSENmlock 및 PSENslock과 연결하세요. 필요에 맞는 모듈형 안전 게이트 시스템을 구축할 수 있습니다.

경제적인 직렬 연결, 빠른 진단, 추가 작동 및 푸시버튼 요소, 이스케이프 릴리즈 옵션의 장점을 누리세요!

필츠 모듈형 안전 게이트 시스템

모듈형 안전 게이트 시스템

경제적인 안전 게이트 솔루션 - 고객에게 제공되는 혜택

  • 장비의 동작을 종료하여 기계류나 공장 내 위험한 움직임이나 작동하는 부품으로부터 보호
  • EN ISO 14119에 따른 재시동 보호
  • 보호 장치의 수준 높은 임의 조작 방지 기능 제공
  • 필츠 제어 기술과 함께 사용 시 안전하고 완벽한 솔루션 제공
  • 뛰어난 에너지 효율성 – 전력 소모량 절감
경제적인 안전 게이트 솔루션

보안 안전 게이트 시스템의 특징

보안 안전 게이트 시스템의 특징
  • EN ISO 14119에 따라 도어, 커버 및 플랩 모니터링
  • 최고 EN ISO 13849-1의 PL e 등급, EN/IEC 62061의 SIL 3 등급 및 EN 954-1의 안전 카테고리 4까지 해당되는 모든 용도에 맞춰 설계됨

보안 안전 게이트 시스템의 산업체 사용 사례

제품 범위: 안전 게이트 시스템