South Korea | 한국어

위치 모니터링용 장치

적절한 센서를 사용하여 안전 위치 모니터링

위치 모니터링용 장치

안전 근접 스위치 PSENini는 액추에이터 없이도 안전하게 위치를 모니터링합니다. 작동 모드가 유도식이라서 금속성 물체가 접근하면 반응하기 때문입니다. 그런가 하면 마그네틱 안전 스위치 PSENmag코드식 안전 스위치 PSENcode는 액추에이터를 사용하여 위치를 모니터링하는 데 적합합니다.

코드식 안전 스위치의 한 가지 버전인 PSEN csx.19를 예로 들면, 이 제품은 최대 세 개의 위치를 안전하게 모니터링하고 구분하는 데 적합한 스위치입니다. 당사의 안전 로프 풀 스위치 PSENrope를 사용하면 컨베이어 벨트의 어느 지점에서나 안전하게 E-STOP 기능을 확보할 수 있습니다.

PITestop 제품군에 더 많은 E-STOP 푸시버튼이 준비되어 있습니다. 로터리 인코더 PSENenco자동화 시스템 PSS 4000 내에서 위치와 속도를 판별하는 데 쓰입니다.

유연한 사용 방식과 간편한 설치 - 사용자 이점

  • 금속성 물체 접근 시 무접점 감지 기능 제공(PSENini)
  • 컨베이어 어느 지점에서나 E-STOP 기능 이용 가능(PSENrope)
  • 속도 및 위치를 안전하게 평가(PSENenco)
유연한 사용 방식, 간편한 설치

위치 및 근접 스위치로 안전 위치 모니터링

이 제품군(PSENini, PSENrope 및 PSENenco로 구성)은 위치를 안전하게 모니터링하는 데 사용됩니다. 어떤 센서를 사용하는지에 따라 다양한 응용 방식을 실현할 수 있습니다.

위치 및 근접 스위치로 안전 위치 모니터링

위치 및 근접 스위치의 산업체 사용 사례

필츠 제품 범위: 위치 스위치 및 근접 스위치

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr