해당 Pilz 국가 홈페이지로 직접 이동하려면 지도에서 위치를 선택하십시오. 국가를 선택할 수 없는 경우 여기를 클릭하십시오. 글로벌 사이트

닫기
South Korea | 한국어

라이트 배리어 PSENopt

배리어 없이도 안전 보장

라이트 배리어 PSENopt

생산 공정에 적극적으로 개입해야 하는 경우, 라이트 배리어 PSENopt를 사용하면 공장과 장비에 최적의 보호 효과를 제공할 수 있습니다. 이 라이트 배리어는 여러 가지 요구 사항에 따라 EN/IEC 61496-1에 의거한 손가락, 손 또는 신체 보호 기준에 부합합니다.

광범위한 부속품이 제공되며 고급 기능(예: 뮤팅, 블랭킹 또는 캐스케이딩 등)이 탑재된 라이트 배리어도 있어 어느 장비에서나 유연하게 응용할 수 있습니다.

새로운 라이트 빔 장치 PSENopt slim – 높은 수준의 안전을 보장하는 소형 라이트 그리드

얇게 디자인된 PSENopt slim은 게이트 시스템에서와 같이 공간이 협소한 애플리케이션에 특히 사용하기 적합합니다. 이 경우 Type 2와 Type 4 라이트 빔 장치는 요건에 따라 손가락 및 손 보호 기능을 제공합니다. 데드존 없는 캐스케이드 기능 덕분에, 보호 구역 내부와 뒤편에 대한 침범을 효과적으로 차단합니다. 작업자는 LED를 통해 기계 가동을 중단시키는 근본적인 원인과 시스템 결함을 평가할 수 있습니다. 따라서 시스템 중단 시간이 줄어듭니다. PSENopt slim은 장착 보조 도구를 사용하여 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다. PSENopt slim 장치는 PNOZsigma 또는 PNOZmulti 등의 장치와 결합하여 안전하면서도 경제적인 완벽한 솔루션을 제공합니다.

PSENopt slim

생산 공정에 안전 개입 – PSENopt의 장점

  • 인체공학적인 워크플로우를 제공하여 생산성 증진 보장
  • 공간 절약 효과 – 작은 치수의 장점
  • 라이트 배리어는 고객 공장에 신속하게 통합 가능
  • 라이트 배리어는 운영과 유지관리가 단순함
  • 보호 필드와 감지 기능을 공정 지향적인 형태로 설정 가능
생산 공정 중 안전 개입 가능

라이트 배리어 특징

라이트 배리어 특징
  • EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1, UL 508에 따른 규정 준수 및 승인 획득
  • 최고 EN ISO 13849-1의 PL c(Type 2), PL d(Type 3), PL e(Type 4) 및 EN/IEC 62061의 SIL CL 1(Type 2), SIL CL 2(Type 3), SIL CL 3(Type 4) 등급까지 응용 분야에 맞춰 제작되었습니다.
  • 사용처: 손가락, 손, 신체 보호, 접근 지점 보호

업종과 응용 분야를 불문한 전천후 라이트 배리어

당사 라이트 배리어를 사용하면 귀사의 인력과 자본재를 안전하고 효율적이며 경제적인 방식으로 보호할 수 있습니다. 적외선 라이트 배리어의 비가시성 보호 필드로 위험 구역을 보호합니다. 광 빔이 끊어지면 즉시 안전 종료 명령을 트리거하게 됩니다.

뮤팅, 블랭킹 및/또는 캐스케이딩 등으로 라이트 배리어를 귀사 공장에 최적의 형태로 통합할 수 있는 광범위한 가능성이 있습니다. 따라서 이 제품은 폭넓은 업종과 응용 분야에 적합한 장치입니다.

라이트 배리어 PSENopt는 보호용 하우징 분야에서 보호 유형 IP6K9K 기준에 부합하며 따라서 위생 요구 사항이 까다로운 습한 환경에서 사용하기 적합합니다.

거울이 달려 있어 라이트 가드의 광 빔이 쉽게 굴절되므로 라이트 가드를 추가로 사용하지 않아도 넓은 보호 필드를 확보합니다. 당사 라이트 가드에는 포스트 프로텍터가 있어 가혹한 산업 현장 환경에서도 충격, 충돌 또는 진동 등의 영향으로부터 보호됩니다.

업종과 응용 분야를 불문한 전천후 라이트 배리어

Pilz - 보호 장치 검사 시 여러분의 믿음직한 동반자

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern은 독립적인 검사 업체로 독일의 인가 기관인 DAkkS에서 ISO/IEC 17020:2012를 준수하는 것으로 인가를 받았으며 귀사의 전자 감응식 보호 장치를 대상으로 국제적으로 용인되는 안전 검사를 실시하는 데 있어 유용한 협력사 역할을 하여 귀사를 지원합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Pilz의 ESPE 검사

Pilz – 보호 장치 검사 시 여러분의 믿음직한 동반자

라이트 가드의 산업체 사용 사례

당사 포트폴리오: 라이트 배리어

Contact

Pilz Korea Ltd. Safe Automation
22F Keumkang Penterium IT Tower Unit B 282 Hakui-ro, Dongan-gu Anyang-si
Gyeonggi-do Korea (14056)
대한민국

전화: +82 31 450 0677
E-메일: info@pilzkorea.co.kr

기술 지원

전화: +82 31 450 0680
E-메일: info@pilzkorea.co.kr