South Korea | 한국어

안전 센서 PSEN

산업용 안전 센서

안전 센서 기술 PSEN

필츠는 국제 규격을 준수하며 다수의 인증 기관에서 테스트를 거친 광범위한 안전 센서 제품을 제공합니다. 필츠의 센서 기술 포트폴리오에는 가드는 물론 위치 모니터링용 안전 스위치도 포함되어 있습니다. 광학 센서는 지역 및 구역(area and zone) 모니터링에 이상적입니다. 필츠의 다양한 라이트 배리어, 카메라 시스템, 그리고 감압형 안전 매트와 같은 촉각 센서 중에서 선택하세요.

필츠의 안전 센서를 안전 제어 기술과 함께 사용하세요! 필츠가 제공하는 것은 경제적이고 안전한 완벽한 솔루션입니다. 필츠는 산업 현장인 공장의 높은 효율성을 보장하는 것 외에도 센서 제조업체로서 인간, 기계류와 환경을 보호하는 것도 특히 중요하게 여기고 있습니다.

지능적인 센서 기술: 나무가 아닌 숲 전체를 보는 사고. 모듈형 솔루션.

필츠의 산업용 안전 센서가 있으면 언제나 안전합니다! 오늘날에는 생산 방식이 급속도로 빠르게 변화합니다. 따라서 유연하고 조정 가능한 센서가 필요합니다.

현대의 스마트 팩토리에서 늘어나는 요구 사항에 맞출 수 있도록 만들어진 필츠의 센서 기술은 다양한 솔루션을 구현하는 데 사용할 수 있도록 더욱 지능적인 시스템으로 진화했습니다. 기계식, 마그네틱, RFID, 광학, 카메라 등 어떤 분야에 사용하든, 필츠의 안전 센서는 항상 생산성과 사용자 친화성에 초점을 둡니다.

어떤 산업용 센서를 선택하든, 필츠 컨트롤러, 매칭 드라이브 기술 및 시각화 기술을 조합하여 안전하고 경제적이며 완벽한 원스톱 솔루션을 구축할 수 있습니다. 필츠 솔루션의 가장 큰 장점은 개별적으로 확장 가능하므로 높은 유연성을 통해 수익을 거둘 수 있다는 점입니다!

스마트 팩토리의 센서 기술

미래 지향적 아이디어가 구현된 센서 기술

개별 안전 솔루션 구현이 가능한 모듈형 솔루션

푸시버튼 유닛 PITgatebox로 작동되는 안전 게이트 시스템 PSENmlock

센서 기술은 자동화 분야에서 점점 더 중요성이 커지고 있습니다. 그리고 플랜트 및 기계 운영자는 개별 솔루션에 점점 더 의존하고 있습니다. 필츠는 모듈형 안전 게이트 시스템을 통해 유연한 안전 게이트 솔루션을 제공합니다.

모듈형 안전 게이트 시스템에는 다양한 안전 게이트 센서, 푸시버튼 유닛 및 액세서리가 포함됩니다. 요구 조건에 꼭 맞는 안전 솔루션을 구현하세요!

경제적인 직렬 연결, 신속한 진단, 추가 제어 및 푸시버튼 요소 그리고 옵션인 이스케이프 릴리즈와 같이 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다!

광범위한 진단 데이터를 이용한 지능적 원 케이블 솔루션

SDD

미래의 생산에서는 조정 가능성 외에도 네트워킹이 요구됩니다. 지능적 센서는 네트워킹된 생산 공정에서 필수입니다. 기능 안전을 보장하고 다운타임을 줄이려면 종합적인 데이터를 사용할 수 있어야 합니다.

따라서 안전 장치 진단(SDD)이야말로 고객님에게 가장 알맞은 제품입니다! 이를 통해 안전 장치를 저비용의 데이지체인 방식으로 구성할 수 있으며 간편하고 포괄적인 진단이 가능합니다. 이런 방식으로 안전 장치들의 진단 데이터를 언제 어디서나 한 눈에 확인할 수 있습니다. 동시에 예방적 유지보수를 통해 언제나 앞서 나갈 수 있습니다.

혁신적인 구역 모니터링(area monitoring)

동적 감압형 안전 매트를 포함한 어플리케이션

협동 로봇 (HRC)을 위해 필츠의 지능적 안전 센서 기술은 다음과 같이 새로운 기회도 제공합니다. 동적 감압형 안전 매트 PSENmat로 구역 모니터링만 가능한 것이 아닙니다. PSENmat에는 필수 스위치 기능이 장착되어 있어, 플랜트 및 기계류의 작동 과정을 제어하거나 품질 관리 등을 수행할 수 있습니다.

로봇을 이용한 소재 취급에 따른 기능적 안전을 위해서는 필츠의 광전자 센서를 사용하세요! 필츠의 라이트 커튼 PSENopt안전 레이저 스캐너 PSENscan은 특히 견고성이 뛰어납니다.

고객의 모든 요구 조건에 적합한 필츠의 센서 솔루션 - 고객이 얻는 혜택

  • 광범위한 적용 분야에 걸맞는 안전 센서
  • 다양한 기술 분야(예: 기계식, 마그네틱, RFID, 광학 또는 카메라)에 사용 가능
  • 최고의 안전성이 보장되는 높은 가용성 및 생산성
  • 성능, 견고성 및 간단한 작동에 집중
  • 프로젝트 설계 및 시운전 중 시간 및 비용 절약 효과
  • 국제 규격 및 인증 기관의 시험에 따라 입증된 안전성 및 품질
  • 타사의 제품 및 인터페이스와 호환되어 투자 비용 절감
  • 완전한 원스톱 솔루션: 필츠의 센서 기술, 제어 기술, 드라이브 기술 및 시각화 기술
고객의 모든 요구 조건에 적합한 필츠의 센서 솔루션

안전 센서 PSEN - 다양한 업종에서 사용 중

제품 범위: 안전 센서