South Korea | 한국어

필츠의 안전 제어 기술

필츠의 제어 기술을 사용하여 더욱 안전하게 공장을 자동화할 수 있습니다. 결론적으로, 직원들의 안전하고 건강한 작업 환경은 물론, 기계의 성능을 최대치로 끌어올려 성공적인 공장 운영을 하실수 있습니다.

고객의 작업 환경과 요구 조건건에 딱 맞는 안전 자동화 기술을 제공해 드리겠습니다.

여러분의 안전, 필츠가 책임지겠습니다.

필츠는 안전 자동화 기술 분야에서 기술 선두주자이자 통합 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다. 필츠의 개별 프로그램이 가능한 안전 시스템은 전 세계적으로 사용되며 지난 수십년 동안 입증된 제품입니다. 필츠가 지난 80여년 간 연구 개발해온 기계류 안전 분야의 전문 지식, 기대하셔도 좋습니다. 필츠는 모든 요구사항에 적합한 솔루션을 보유하고 있습니다. 항상 다음 사항들을 가장 중요하게 여깁니다. 잠재적으로 위험한 기계 작동을 안전하게 차단하고, 기계를 수월하게 제어할 수 있습니다.

안전은 필츠의 핵심 기술입니다.필츠의 목표는 인간과 기계, 그리고 환경의 안전이 보장되는 기계와 공장 자동화입니다.

지난 80여 년간, 안전 자동화 기술만 전문적으로 연구 개발해 왔습니다.

안전 기능이 많이 필요하지 않은 적용 분야에서는 안전 릴레이 PNOZ가 적절합니다. 사용하기 쉽고 편리하며 특히 좁은 하우징 형태이므로 공간 절약 효과가 뛰어납니다.
필츠의 소형 안전 컨트롤러는 적용에 대한 유연성 및 모듈 구성방식이 필요한 경우에 적합합니다. PNOZmulti는 그래픽 구성 소프트웨어 툴로 아주 쉽게 운영할 수 있습니다.
복잡한 프로세스자동화 시스템 PSS 4000PLC 제어 시스템 PSSuniversal PLC로 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. 즉, 한 대의 시스템으로 안전 제어 및 스탠다드 제어 기능을 모두 모니터링할 수 있습니다. 필츠에서는 사용자 요구에 적합한 제어 솔루션을 찾을 수 있습니다.

필츠 안전 제어 기술의 혜택.

  • 높은 공장 생산 효율성 및 뛰어난 경제성
  • EN ISO 13849-1에 따른 성능 레벨 e, IEC 62061에 따른 SIL CL 3까지 최대 안전을 보장하여 근로자의 안전 보장
  • 간편하고 쉬운 작업 및 직관적인 구성
  • 신뢰할 수 있는 품질이 입증된 필츠 기술
  • 고객의 작업 환경과 요구 조건에 딱 맞는 자동화 솔루션
  • 모든 일반 안전 기능 및 다양한 자동화 기능 모니터링
  • 일반적인 통신 프로토콜 지원
  • 유연한 적용 가능성 및 모듈식 확장성 – 고객의 공장에 맞춰 솔루션 확장

제품 범위: