South Korea | 한국어

필츠의 서비스 로봇 – 개방적이고 호환 가능

산업 및 비산업 환경 모두에 사용할 수 있는 서비스 로봇 모듈

필츠의 서비스 로봇

필츠의 서비스 로봇 모듈을 통해 로봇의 장점을 쉽게 경험할 수 있습니다. 사용 요건에 맞게 개별 로봇 어플리케이션 조립: 필츠 서비스 로봇조작기 PRBT, 제어 모듈 PRCM, 운영 모듈 PRTMROS 모듈로 구성됩니다. 필츠의 인간과 로봇의 협업(HRC)용 충돌 측정 세트 PRMS는 안전 어플리케이션을 안심하고 전개할 수 있도록 지원합니다. 서비스 로봇 모듈의 적용 분야는 서비스 로봇 및 산업 환경에서 찾을 수 있습니다. 비용 효율적이고 유연한 솔루션이 제공하는 장점을 확인해 보세요!

필츠의 서비스 로봇 – 한 눈에 보는 장점

  • 사용자의 요구에 따라 모듈을 개별적으로 서로 조합할 수 있음
  • EN ISO 10218-1에 따라 조작, 제어 및 운영 모듈을 조합하여 DGUV 인증 패키지로 구성 가능
  • STO 및 SBC 안전 기능과 안전 컨트롤러에 의해 구현된 로봇 시스템용 안전 기능이 최고 수준의 안전성 보장
  • 플러그 앤 플레이 원리로 빠른 커미셔닝 가능
  • ROS 및 CANopen과 같은 개방형 인터페이스로 최적의 호환성 보장
  • 고품질의 구성품이 내구성과 뛰어난 견고성 보장
서비스 로봇의 장점

서비스 로봇 적용 분야

서비스 로봇 적용 분야
  • 픽 앤 플레이스 원리
  • 조립에서 품질 관리 및 시스템 로딩까지
  • 부분 자동화된 모듈식 소형 로봇 셀
  • 다양한 산업에 적용 가능
  • 자동 운반 시스템(AGVS)과 함께 사용 가능
  • 대학교 및 연구개발 환경에 적용 가능

ROS 모듈 – 독립적인 오픈 소스 소프트웨어

ROS 모듈을 포함한 고품질의 ROS 패키지를 조작기 제조업체로부터 직접 제공합니다. 이 제품은 산업 품질 요건을 충족하며, 산업 및 서비스 로봇 환경에서 즉시 사용이 가능합니다.
관심이 있으십니까? 국제 핫라인 담당자가 관리하는 이메일 계정 ros@pilz.de를 통해 ROS에 대해서 개별적으로 조언을 해 드립니다.

ROS 로고

제품 범위: 서비스 로봇