안전 릴레이 PNOZ는 E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어, 라이트 그리드, 양손 제어, 감압 매트, 속도, 정지 등의 안전 기능은 물론 이외에도 많은 기능을 모니터링합니다. PNOZ 안전 릴레이는 매일 같이 전 세계 수백만 가지 응용 분야에서 자신의 효험을 입증하고 있습니다.
1987년에 Pilz에서는 최초로 작업자와 기계를 보호하기 위한 비상 정지 릴레이 특허를 출원하였습니다. 이는 안전 기술 분야에서는 획기적인 사건이었습니다. PNOZ 안전 릴레이는 급속하게 발전하여 세계에서 가장 보편적으로 사용되는 안전 릴레이로 성장하였습니다. PNOZ라는 브랜드는 이제 안전 릴레이의 대명사와도 같습니다. PNOZ - 진정한 오리지널!
이처럼 단순한 장치에서 출발했지만 끊임없이 개발을 거듭한 결과 구성 가능한 소형 제어 시스템인 PNOZmulti가 탄생했습니다. 이는 기계에 대해 전 세계적으로 통용되는 안전 표준입니다.