Pilz 릴레이는 사람과 장비에 미치는 위험을 가급적 낮은 수준으로 유지하는 것을 목표로 합니다. 이러한 보호 기능을 위해 Pilz는 수십 년 동안 시장에서 수도 없이 입증된 혁신적인 안전 릴레이들을 개발해 왔습니다.
기능적인 안전성을 안정적으로 모니터링해야 한다면 안전 릴레이 PNOZ를 제안합니다. 전자식 모니터링 릴레이 PMD로 전자제품의 안전성을 모니터링하십시오. 안전한 라인 검사 장치가 필요하다면 PLIDdys를 추천합니다. 당사 제품은 장비 및 발전소용으로 사용 시 긴 수명을 보장합니다. 직접 확인해 보십시오.
브레이크 제어 장치는 브레이크의 안전성 또는 정지 유지 기능을 모니터링하는 데 쓰입니다. 가용성이 높다는 것은 곧 장치 안정성이 뛰어나며 경제적으로 사용할 수 있다는 의미입니다. 모니터링할 기능마다 전담 장치를 한 대씩 사용하십시오.