South Korea | 한국어

PMI 운영자 장치 / 운영자 터미널 - PMI가 설치된 HMI

진단, 시각화 및 제어를 위한 현대적 HMI

PMI 운영자 장치 / 운영자 터미널 - PMI가 설치된 HMI

운영자 터미널 PMI(필츠 인간-기계 인터페이스)는 기술 공정을 운영, 모니터 및 제어하는 데 사용됩니다. Pilz는 간단한 진단 장치부터 까다로운 분야를 위한 운영자 터미널까지 광범위한 제품을 제공합니다. 당사의 초소형 운영자 터미널은 최고의 기능을 발휘합니다. 귀사의 생산 및 자동화 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

시각화 및 진단 기능이 우수하다는 것은 또한 정지 시간이 짧아지고 그만큼 비용 효율성이 향상된다는 것을 의미합니다. 오류가 발생하면 기계류에 대한 진단의 역할이 더욱 부각됩니다. 필츠의 제어 시스템을 고객의 시스템과 연계하면 생산 오류가 발생했을 때 문제를 신속히 해결할 수 있습니다.

포괄적인 진단 기능이 필요하십니까? 필츠의 진단 컨셉 PVIS 또는 시각화 소프트웨어 PASvisu를 사용해 보세요!

PMI 운영자 터미널의 장점과 특징 한 눈에 보기

  • 시스템의 비용 효율성 증대와 정지 시간 감소
  • 자동화 시스템 PSS 4000, SafetyNET p, 필츠 모션 제어 장치(PMC) 및 PNOZmulti의 시각화를 위한 유연하고 완벽한 솔루션
  • 다양한 디스플레이 크기와 기능 옵션 덕분에 용도에 따라 유연한 선택 가능
  • 소프트웨어 PASvisu와 PVIS를 통한 정교한 진단 및 시각화 컨셉
  • “독일제” – 독일에서 설계, 개발, 제작, 제조
  • 최첨단 저전력 RISC 프로세서를 활용한 최고의 성능과 열적 안정성
  • 진동에 대한 내성과 방진 및 방수 처리(전면부: IP65)
  • 이더넷 인터페이스에 의한 빠른 데이터 전송
  • 설계, 개발 및 생산 - 독일에서 제조
PMI 운영자 터미널의 장점 요약

제품 범위: 운영자 터미널