South Korea | 한국어

필드버스와 이더넷 시스템

강력한 네트워크를 위해!

필드버스와 이더넷 시스템

필드버스 및 이더넷 시스템을 사용하면 분산형 제어 로직으로 플랜트를 확장하는 경우 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 시스템을 명확하게 구성하거나 여러 네트워크를 서로 연결할 수 있습니다.

광범위한 자동화 아키텍처는 해당 구성품을 사용하여 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 자동화 시스템 PSS4000의 제어 시스템 간 통신을 가능하게 하는 구성품도 사용할 수 있습니다 이러한 구성품을 사용하여 다양한 필드버스 시스템에 연결된 타사 제어 시스템 간의 통신을 제어할 수도 있습니다.

SecurityBridge의 안전성

인간과 기계 및 산업 프로세스가 네트워크로 연결되면 보안에 더 취약해집니다. 임의 조작으로부터 여러분의 제어 시스템을 어떻게 보호하시겠습니까? SecurityBridge를 통해 필츠는 이를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다!
SecurityBridge는 구성 가능한 제어 시스템인 PNOZmulti와 자동화 시스템 PSS 4000을 무단 접속으로 인한 조작으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 이로써 무단 접속과 임의 조작을 허용하지 않으며, 직원의 안전과 기기의 가용성을 보장할 수 있습니다!

SecurityBridge

필츠 제품 범위: 필드버스와 이더넷 시스템

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr