South Korea | 한국어

인간-로봇 협업을 위한 충돌 측정 세트 PROBms

로봇 응용분야를 검증할 때 마음의 평화를 주는 올인원 렌탈 개념

인간-로봇 협업을 위한 충돌 측정 세트

인간-로봇 협업: 안전한 로봇이라는 개념은 없으며 안전한 로봇 응용분야만 존재합니다!

안전한 인간-로봇 협업이라는 토대 안에서, 보호 장치 없는 인간-로봇 응용분야는 ISO/TS 15066(신체 영역 모델)에 따른 충돌 발생 시의 한계값을 고려해야 합니다. 인간과 로봇의 접촉 시 응용분야가 이 한계값 이내를 유지한다면 표준에 부합되는 것입니다. 따라서 모든 인간-로봇 응용분야에서 관련 측정이 필요합니다.

충돌 측정 세트 PROBms는 인간-로봇 협업에 대한 검증 과정에서 사용되며, 충돌 발생 시 나타나는 힘과 압력을 기록하는 역할도 합니다.

충돌 측정 세트의 기능

  • 힘 측정

충돌 측정 장치에는 인체에 작용하는 힘을 측정하기 위한 스프링과 센서가 장착되어 있습니다.
9개의 스프링이 서로 다른 스프링 힘 상수를 가지고 있으며, 힘 측정에서 다양한 신체 부위를 재현하는 데 사용됩니다.

  • 압력 측정

압력 표시 필름은 국지적 압력을 측정하여 이를 표준에서 정한 한계값과 비교하는 데 사용됩니다.
편리한 소프트웨어 도구를 사용하여 힘 측정을 검증 및 디지털화하고 테스트 보고서를 생성할 수 있습니다. 

PROBms를 사용한 충돌 측정

마음의 평화를 주는 올인원 렌탈 개념

충돌 측정 세트 PROBms
  • 1일 간의 제품 실습 교육
  • 측정 장치 PROBmdf(힘 측정)
  • 압력 표시 필름
  • 컴프레션 요소
  • 압력 표시 필름 평가용 스캐너
  • 정교한 AS 패키지 - 유지보수, 보정 및 소프트웨어 업데이트 포함
  • 케이스

마음의 평화를 주는 올인원 PROBms 렌탈 개념을 통해 얻을 수 있는 이점

  • 정기적 유지보수, 보정 및 업데이트를 통한 첨단 제품
  • 높은 제품 가용성
  • 표준을 준수하는 힘과 압력 측정
  • 정교한 검증
  • 실용적 응용
  • 표준화된 측정 방법
  • 현실적인 워크스테이션 평가
  • 경량의 초소형 제품으로 간편하게 사용
  • 프로토콜 도구가 포함된 소프트웨어 – 간단한 평가, 시각화 및 문서화 가능
  • 견고한 제작 기술 및 고품질 구성요소 덕분에 긴 서비스 수명
  • 어떤 환경 조건에든 유연하게 적응(예: 자유롭게 접근 가능한 스프링)

인간-로봇 협업을 위한 충돌 측정 세트의 특징

  • 견고한 제작 기술
  • 고품질 구성요소
  • 자유롭게 접근 가능한 스프링
  • 프로토콜 도구를 포함한 라이선스 소프트웨어
  • 렌탈 개념에는 유지보수, 보정 및 정기적 업데이트가 포함됩니다.
로봇 응용

Pilz - 안전한 인간-로봇 협업을 위한 파트너입니다.

PROBms 및 안전한 로봇 응용분야 생성에 관심이 있으십니까? Pilz의 국제 핫라인 담당자가 HRC-Support@pilz.com에서 개별적인 조언을 제공합니다.

충돌 측정 세트의 산업 이용

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr