South Korea | 한국어

메카트로닉 시스템 Pirobotics

Pilz의 메카트로닉 시스템 – 효율적이고 표준을 준수하는 인간-로봇의 협업

메카트로닉 시스템의 핵심 요소: 충돌 측정 세트 PROBms

Pilz의 메카트로닉 시스템 사업부는 센서, 제어 및 드라이브 기술 분야를 비롯하여 운영자 및 시각화 시스템에서 축적한 경험으로부터 많은 혜택을 입고 있습니다. 안전을 핵심 역량으로 하는 자동화 전문업체로서, Pilz 메카트로닉 시스템은 안전한 로봇 응용을 가능하게 하는 혁신적인 로보틱 솔루션을 제공합니다.

인간과 로봇 간의 안전한 상호작용을 위해 새로운 솔루션 및 기술이 요구됩니다. Pilz는 향후에 인간과 기계가 보다 긴밀히 상호작용하면서 보호 장치를 사용하지 않고도 훨씬 향상된 안전성을 제공할 것이라고 확신합니다. 그래서 Pilz의 메카트로닉 시스템 사업부에서 혁신적인 충돌 측정 세트 PROBms를 선보이게 되었습니다.

PROBms인간-로봇 간의 협업을 검증하는 데 사용되며 힘과 압력을 기록하는 역할도 합니다. 지금 자세히 알아보십시오!

 

메카트로닉 시스템 - 고객의 이익

  • 다른 제품 및 인터페이스와의 뛰어난 호환성
  • 프로젝트 구성 과정에서 시간과 비용 절약
  • 탄력적인 사용
  • DIN EN ISO 10218-2 및 ISO/TS 15066에 따른 표준 준수
  • 연중무휴 Pilz 고객 관리를 통한 높은 효율성 보장
로봇공학

메카트로닉 시스템 이용

필츠 제품 범위: 메카트로닉 시스템

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr