South Korea | 한국어

공작 기계

생산성 및 안전성: 각 기계 공구에 맞는 최적의 비용효율적인 맞춤형 솔루션

공작 기계

높은 정확도의 성능, 신속한 공구 변경 또는 이송 속도는 기계 공구의 정밀성 및 생산성에 있어서 모두 중요한 요소입니다. 사람과 기계의 안전은 중요한 역할을 하지만 그렇다고 하여 생산 공정에 방해가 되어서는 안 됩니다. 따라서 적합한 센서, 제어 및 드라이브 기술에 맞는 맞춤형 안전 개념이 필요합니다.

안전 자동화의 기술 선도업체로써 Pilz는 각각의 고객에게 맞추어 안전성 및 생산성을 계속적으로 재정립하고 있습니다. 그 결과 각 기계 공구에 맞는 최적의 비용효율적인 맞춤형 솔루션을 내놓게 되었습니다. 고객 기계 공구의 안전 기능에 꼭 맞는 완벽한 솔루션을 기대하셔도 좋습니다.

최적의 비용 효율적인 맞춤형 자동화 솔루션

Pilz의 솔루션은 기계 공구를 변환하고 분리하고 조립하는데 사용할 수 있습니다. 이 공정에서 Pilz는 전세계적으로 확립되어 있고 인증된 기술을 사용합니다. 각 기계 공구에 맞는 맞춤형 자동화 솔루션을 제공하기 위하여 Pilz는 안전 센서 기술에서부터 제어 시스템, 운영 및 시각화, 드라이브 기술에 이르기까지 일체의 제품을 제공하고 있습니다. 위험 분석 또는 안전 솔루션 검증 등과 같은 종합 서비스를 제공함으로써 완벽한 솔루션 제공에 만전을 기하고 있습니다.

  • CNC 컨트롤러와 관계 없이 모든 용도에 적합한 단 하나의 안전 솔루션으로 안전 문제 해결
  • 국제 기준 및 표준에 따라 승인된 안전 개념
  • 간단하면서도 사용하기 쉬운 작동법
  • 범용 진단 및 원격 정비
  • 정지 및 휴지 시간 감소
  • 전체 기계 수명 주기 동안 제공되는 서비스

모든 유형의 프레스에 맞는 안전 솔루션 및 개념에 대한 상세 정보를 읽어보십시오.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr