South Korea | 한국어

티슈 및 종이 제조 분야의 기계류 안전

기계류 안전에 대한 사용자 요건

티슈 및 종이 제조 분야의 기계류 안전

종이를 제조하든 종이를 이용하여 가족 건강 용품에 맞는 티슈를 제조하든 관계 없이 종이류 관련 사업에 있어서는 위험이 많은 기계를 사용하기 마련입니다. 종이 끼우기 작업, 높은 회전 속도 및 거대한 기계 규모로 인하여 위험이 유발되며, 이는 기계 안전을 달성하는데 있어서 해결해야 할 당면 과제입니다. 경쟁적인 글로벌 경영에서는, 기계 안전을 달성하면서도 가용성 및 생산성이 높아야 합니다. 귀사가 성공할 수 있도록 도와드리겠습니다.

 

기계류 안전에 대한 Pilz의 경험

본사의 안전 수명 주기를 이용하여 티슈 및 종이 제조업체가 기계 안전 목표를 달성할 수 있도록 도와드립니다.

  • 기계에 위험하게 개입하기 위해서는, 예를 들면 종이 파손이나 종이를 다시 끼운 후에는 서행 속도 관리 장치, 고정식 보호망, "가동 유지 장치" 또는 예비 시동 경보기 등과 같은 특수 안전 보호 시스템이 필요합니다. 본사의 위험 평가 및 안전 개념에 근거하여 귀사에게 딱 맞는 솔류션을 설계해 드리겠습니다.
  • 예를 들면 EN 1010 및 EN 1034 등과 같이 귀사의 사업에 대한 관련 C-규범을 해석 및 적용함으로 귀사의 기계가 법적 요건 및 작업을 효율적으로 충족시키리란 것을 장담합니다.

Pilz의 서비스

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr