South Korea | 한국어

프레스

안전 관련 장비, 프레스 업그레이드 및 운영

프레스

프레스를 위한 신뢰성 있는 안전 기술은 유연하고 강력할 뿐 아니라 경제성도 갖추어야 합니다. 필츠는 프레스를 안전하게 설치하고 리트로핏할 수 있도록 도와드리며 안전한 작동을 보장합니다. 성형 기술의 경험 많은 파트너로서 필츠는 프레스의 안전을 보장할 수 있도록 전체 기계 수명 기간에 걸친 새로운 설계 및 리트로핏으로 가이드 해드립니다.

안전한 프레스 - 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 가능합니다!

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2는 모듈식 안전 시스템입니다. 두 대의 기본 장치와 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있는 다수의 확장 모듈이 있습니다. 이 소형 컨트롤러는 특히 자유롭게 구성 가능한 소프트웨어 툴로 사용자 친화적으로 적용할 수 있습니다. 해당 툴에서 직접 하드웨어와 필요한 소프트웨어 기능을 구성합니다.

기계 프레스의 모니터링을 위해 필츠는 듀얼 폴 반도체 출력 모듈 PNOZ m EF 8DI2DOT를 개발했습니다. 이 모듈은 프레스 안전 밸브를 작동시키고, 듀얼 폴 스위칭이 필요한 기타 액추에이터를 작동시킵니다. PNOZ m EF 8DI2DOT는 2개의 안전 출력과 8개의 디지털 입력을 갖추고 있으며, 그에 대한 필터 시간을 구성할 수 있습니다. 약 3ms의 사이클 타임과 8ms 이하의 빠른 반응 시간으로 이윤을 창출하세요. PNOZmulti 컨피규레이터에서 인증받은 프레스 블록으로 쉽고 신속하게 프레스 안전 기능을 구성할 수 있습니다! 

새 프레스이든 기존 프레스의 리트로핏이든 상관 없습니다. 폭 22.5mm의 새 프레스 모듈은 모든 제어 캐비닛에 들어갑니다!

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에 대한 자세한 정보!

모든 유형의 프레스에 맞는 안전 솔루션 및 컨셉

매뉴얼로 작동되는 독립형 작업장에서부터 완전 자동화 프레스 라인에 이르기까지 필츠는 모든 유형의 프레스에 적합한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 프레스 기술의 특수 요구사항에 맞도록 필츠는 전자 회전식 캠 기기를 개발했습니다. 이 기기는 자동화 시스템 PSS 4000과 함께 프레스의 생산성과 안전성 동시에 강화합니다. 특히 프레스 브레이크의 경우, 필츠는 카메라 기반 보호 및 측정 시스템 PSENvip를 통해 생산성이 매우 높은 솔루션을 제공해 드릴 수 있습니다.

리트로핏 – 구형 프레스의 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

사용 중인 프레스라도 견고한 환경에서 리트로핏을 계획하고 실행한다면, 필츠의 전문가들이 기존의 구형 장비에도 최신의 컨트롤 및 안전 기술을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 편심 또는 유압 프레스는 견실한 기계적 기반 및 강한 내구성 덕분에 사용 수명이 길다는 특징이 있습니다. 리트로핏이 완료되면 이들 프레스는 10 ~ 20년 이상 프레스 안전, 생산성 및 품질 요건을 충족시킬 수 있습니다.

프레스의 안전을 위한 필츠 솔루션의 장점

프레스 안전을 위한 필츠의 솔루션

  • 유연한 적용 가능성과 함께, 작업자와 기계에 높은 수준의 안전까지 제공합니다.
  • 최적화된 작업 절차와 최신의 제어 및 센서 기술을 통한 생산성 증대
  • 작동 정지 및 고장 시간의 단축
  • 전체 기계 수명에 적용되는 서비스: 위험성 평가에서 CE 인증과 사용자 교육에 이르기까지
  • 국제 규범과 규격에 따라 입증된 안전 컨셉.

사용 중인 공작 기계에 알맞은 안전 솔루션 및 컨셉에 대해 더욱 자세히 알아보세요. 

다운로드

필츠의 프레스 및 금속 가공 서비스에 대하여 자세한 정보를 알고 싶다면 아래 Flyer를 참조하세요. 해당 Flyer에서 프레스 장비, 리트로핏 및 운영과 관련하여 필츠가 제공하고 있는 모든 것들을 확인할 수 있습니다./p>

더 궁금한 사항이 있으십니까? 지금 바로 문의하세요!

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr