South Korea | 한국어

포장된 소비재 분야의 기계류 안전

기계류 안전에 대한 사용자 요건

포장된 소비재 분야의 기계류 안전

접착제로부터 분말 세제까지, 화장품으로부터 스마트폰까지, 컨텍트 렌즈로부터 담배까지, 소비재 포장에 있어서 세계적인 브랜드의 제조업체 및 공급업체는 높은 수준의 자동화 및 기계류를 사용하여 제품을 생산하고 포장합니다. 점점 더 많은 CPG 제조업체가 안전하면서도 지속가능한 산업에 전념하고 있다는 것을 증명하기 위하여 직업 안전 성능 데이터를 출판하고 있는 것이 현추세입니다. Pilz의 협력 하에 많은 상품이 안전하게 제조되고 있습니다.
 

"Pilz는 복잡한 기술 문제를 파악하고 실제적인 해결책을 제공하는데 있어서 저희에게 많은 도움을 주었습니다."

- Richard Hamilton (호주 보스틱 소재 National OH&S의 매니저)

기계류 안전에 대한 Pilz의 경험

속도가 높고, 다양한 종류가 갖추어져 있고, 가용성이 높다면 기계류 및 자동화 안전을 최대한도로 확장시킬 수 있습니다. Pilz는 공학적 기계 위험 평가를 철저하게 수행한 후에, 생산성 및 유지보수 기능을 반영하면서도 종업원의 위험을 최소화시키기 위하여 안전 개념 및 솔류선을 개발하였습니다.

  • 기계 위험 평가 후에 지능형 솔루션을 실행시켜서 높은 속도의 충진 기계에서 작업자가 파손물 및 파손 부분을 안전하게 제거할 수 있게 해드립니다.
  • 제품 로고 및 소비자 정보를 위해서는 고속 인쇄가 가능해야 합니다. 그러한 기계를 작동시키고 정비할 때 발생할 수 있는 기계와의 접촉 위험을 감소시키기 위한 실행 방안을 고안하였습니다.
  • ANSI/PMMI B155.1 및 EN 415 같은 국제 표준를 기초로 구성된 방법을 사용하여 새로운 기계류 또는 기존의 기계류에 대한 기계 안전을 달성할 수 있습니다.

 Pilz의 서비스

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr