South Korea | 한국어

자동차 분야의 기계류 안전

기계류 안전에 대한 사용자 요건

자동차 분야에서 무엇보다도 중요한 것은 효율적인 비용으로 생산하는 것과 장비의 안전이 조화를 이루어야 한다는 것입니다. 프레스 공장, 로봇 용접 장치, 페인트 마무리 시스템 또는 조립 라인은 기계류 안전에 관한 한 요건이 제각각 다릅니다. 이에 대한 당면 과제는 안전 요건을 통합시키고 장비의 높은 효율성 및 강요성을 보장하는 것입니다.

 

기계류 안전에 대한 Pilz의 경험

이 분야에 있어서 믿을 수 있다고 확실하게 증명된 본사의 방법과 타의 추종을 불허하는 경험을 이용하여, 국제법 및 현지법을 반영하면서도 제조업체들이 기계 안전이라는 목표를 달성하고 이를 유지할 수 있도록 도와드립니다. 본사의 기계류 안전 서비스 시설의 특징은 다음과 같습니다.

  • 기계류 안전을 전략적으로 구현시킴으로써 생산성을 증가시켜 줍니다.
  • 본사의 위험 평가, 안전 개념 및 안전 검증을 사용하여 로봇 셀, 압축 성형, 가공 센터 및 운반 시스템을 안전하게 적용할 수 있게 해드립니다.
  • 신형 기계 및 생산 라인이 ISO 10218-1, ANSI B-11 시리즈 또는 EN 692 등과 같은 국제 표준을 준수하고 있는지 검증해 드립니다.

Pilz의 서비스