South Korea | 한국어

스마트 제품

스마트 제품은 지능형 생산 공정을 가능케 하며 미래의 자동화를 촉진합니다. 스마트 제품은 자동화 시스템과 플랜트와 기계류의 네트워크가 특징입니다. 따라서 기계류와 IT의 안전을 도모하는 것이 새로운 과제입니다. 물론 필츠는 이러한 과제를 해결하기 위해 노력할 것입니다. 필츠는 “안전 정신”을 통해 이미 미래를 위한 안전 자동화 솔루션과 스마트 제품을 제공합니다.

Industrie 4.0용 자동화 시스템 PSS 4000

자동화 시스템 PSS 4000

미래의 자동화에는 유연성 있는 공장이라는 컨셉 하에 높은 가용성을 보장하고 관리하기 쉬운 솔루션이 요구됩니다. 이러한 특징들은 자동화 시스템 PSS 4000에 모두 포함되어 있습니다. 기존의 자동화 시스템은 단일 중앙 컨트롤러를 사용하여 기계나 시스템을 감시하고 모든 신호를 처리하는 방식이었습니다. 자동화 시스템 PSS 4000으로 여러분은 멀티 마스터 원칙에 입각하여 다수의 컨트롤러를 네트워킹하면서도 개별 컨트롤러들이 자율적으로 작동하도록 할 수 있습니다. 여러분이 프로그래밍한 코드는 하드웨어 독립적이며, 하나의 기능이 다수의 컨트롤러에서 동작할지 하나의 컨트롤러에서 동작할지를 차후에 결정할 수 있습니다. 이로써 프로그래밍 시간을 절약하고 오류를 피할 수 있습니다. 이것이 Industrie 4.0 벤치마킹하는 유연한 모듈식 공장을 위한 최적의 솔루션입니다.

자동화 시스템 PSS4000 상세 정보

스마트 팩토리를 위한 맞춤형 E-STOP

PITestop active를 통해 필츠는 전기적으로 활성화할 수 있는 새로운 여러 E-STOP 푸시 버튼을 제공하게 되었습니다. 이러한 E-STOP 푸시 버튼은 조명을 사용하여 활성화 여부를 알립니다. 따라서 PITestop active는 모바일 패널이나 플랜트 섹션이 이동하는 플랜트 및 기계류에 적합합니다. 이로 인해 기계류를 훨씬 자유롭게 설계할 수 있습니다.

PITestop active를 사용하면 비활성화 상태의 기계 부품과 제어 유닛을 더 손쉽게 취급하고 식별할 수 있습니다. 그리고 이제는 유효 범위를 더 정밀하게 설정할 수 있으므로 기계들이 서로 가깝게 있을 때 매우 유용하게 활용할 수 있습니다. 가령 상호 연동되어 있는 기계에서 비활성 상태인 기계 부품들의 전원을 간편하게 끌 수 있으므로 공장의 에너지 소비가 줄어듭니다.

E-STOP 푸시버튼 PITestop active에 대한 모든 정보

PITestop active

안전 장치에 대한 모듈식 진단으로 독립성 실현

새로운 진단 솔루션인 Safety Device Diagnostics(안전 장치 진단)를 사용하면 포괄적인 진단 데이터를 거리에 관계없이 간단하게 검색할 수 있으므로 원격 유지보수 등에 이용할 수 있습니다. 따라서 서비스 호출은 줄어들고 생산성은 크게 향상됩니다. Safety Device Diagnostics 패키지는 확장이 간편하여 모듈식 기계 설계를 지원합니다.

이미 모듈식 플랜트 설계를 지원하는 필츠 제어 시스템과 함께 사용하면 Industrie 4.0에 따른 스마트 팩토리의 취지에 맞게 모든 솔루션에 적절한 안전 개념을 구현할 수 있습니다.

센서 진단을 위한 SDD (Safety Device Diagnostics)에 대한 추가 정보

진단 솔루션 Safety Device Diagnostics

새로운 제품: 임의 조작에 한 치의 가능성도 허용하지 않아야 합니다.

SecurityBridge는 고객의 제어 시스템을 보호합니다

인간과 기계 및 산업 프로세스가 네트워크로 연결되면 보안에 더 취약해집니다. 그렇다면 임의 조작으로부터 여러분의 안전 컨트롤러를 어떻게 보호할 수 있을까요?
필츠는 SecurityBridge로 최적의 솔루션을 제공합니다!

SecurityBridge는 설정 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 자동화 시스템 PSS4000을 무단 접속을 통한 임의 조작에서 보호합니다. 이로써 무단 접속과 임의 조작을 허용하지 않으며, 직원의 안전과 기기의 가용성을 보장할 수 있습니다!

산업 보안에 대한 자세한 정보
SecurityBridge에 대한 자세한 정보

필츠에서 Industrie 4.0에 대해 자세히 알아보십시오.