South Korea | 한국어

서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD

서보 증폭기 - 모든 것을 제어하는 컨버터

서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD

다양한 모터 기술을 구현하기 위해 필츠의 최신 서보 증폭기를 드라이브 컨트롤러로 사용해보세요. 새로운 서보 증폭기를 사용하여 서보 모터부터 비동기 및 선형 모터에 이르기까지 모든 일반적인 종류의 모터를 운용할 수 있습니다. 또한 회전식 직접 드라이브, 서보 선형 액추에이터, 기타 특수 모터 적용부 운용에도 사용할 수 있습니다.

새로운 제품: HIPERFACE DSL®를 갖춘 서버 증폭기 PMCprotego D

순수 디지털 모터 피드백 프로토콜 HIPERFACE DSL®을 이제 서보 증폭기 PMCprotego D에서 사용할 수 있습니다. 주파수 변환기와 모터 피드백 시스템 간 연결에 최소한의 케이블을 사용하여 드라이브 기술 중 단일 케이블 기술을 지원합니다. 이로써 비용을 절약할 뿐 아니라 더 적은 공간이 소요되며 설치 작업이 줄어듭니다. 오픈 인터페이스인 HIPERFACE DSL®는 실시간 디지털 인터페이스의 장점을 결합합니다.

서보 증폭기 PMCprotego D

새로운 제품: 브레이크 에너지를 효율적으로 사용하는 에너지 저장 기기 PMCenergy SD

서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD5와 연동해서 사용되는 새로운 에너지 저장기기 PMCenergy SD가 에너지를 절약해 줍니다! 에너지 저장기기가 입력단의 전원과 직접적으로 접촉하지 않기 때문에 가용한 브레이크 에너지가 주 전원으로 돌아가지 않고 흡수 및 저장됩니다.

따라서 에너지 저장기기로 에너지를 절약할 수 있습니다

에너지 저장기기 PMCenergy SD는 중간 회로의 동작 전압을 독립적으로 계산합니다. PMCenergy SD는 중간 회로의 전압을 초과하는 모든 에너지를 흡수합니다. 이 전압이 부족하면 PMCenergy SD가 에너지를 다시 공급해 줍니다. 이것이 이 저장기기의 에너지 절약 원리입니다.

서보 증폭기의 중간 회로들은 간단하게 서로 연결될 수 있으며, 이로써 축 그룹 당 하나의 에너지 저장기기만 필요합니다. 매우 경제적인 솔루션인 이 저장기기는 특히 대규모의 공장과 기계에 적합합니다. 에너지 저장기기 PMCenergy SD에는 추가 모듈을 사용할 수 있으며, 사양에 따라 저장 용량을 쉽게 늘릴 수 있습니다.

한눈에 보는 혜택

  • 에너지 절약 PMCprotego D 또는 PMCtendo DD5의 구성으로 전체 시스템 내 브레이크 에너지 버퍼링
  • 생성되는 열이 적기 때문에 기기의 긴 서비스 수명 보장
  • 비용 및 공간 절약 소형 냉각 기기 사용으로 비용 및 공간 절약
  • 낮은 소멸 전원의 서보 증폭기
  • 에너지의 주 전원 미반환: 에너지 저장기기가 브레이크 에너지를 주 전원으로 반환하지 않고 직접 흡수함. 서보 증폭기의 주 전원 반환도 최소화됨
  • 경제적 솔루션: 서보 증폭기의 중간 회로들이 서로 연결될 수 있으며, 이로써 축 그룹 당 하나의 에너지 저장기기만 필요함.
  • 유연한 개방형 솔루션: 에너지 저장기기는 PMCprotego D 및 PMCtendo DD5 등의 다양한 서보 증폭기와 연동됨.

에너지 효율적인 드라이브 기술이 접목된 이 새로운 브레이크 에너지 처리 옵션을 확인해보세요.

에너지 저장기기 PMCenergy SD

서보 증폭기의 놀라운 장점

  • 시중에서 널리 사용되는 모든 피드백 시스템을 직접 연결하여 수많은 모터 기술을 작동시킬 수 있습니다.
  • 최신 서보 기술을 적용하여, 포맷의 변경에 유연하게 대응하고 주기 횟수를 더 늘릴 수 있습니다.
  • 안전 기능이 확장되어(시스템 중단 방지) 기계의 가용성을 향상시킵니다.
  • 피드백과 관계없이 안전 카드와 조합하여 EN/ISO 13849-1의 PL e 수준으로 안전성을 극대화할 수 있습니다(PMCprotego D).
  • 지능적 Ballast 회로와 중간 회로의 연결 덕분에 에너지 밸런스가 최적화됩니다.
  • 드라이브 구성에서 시운전까지 개별 컨설팅 및 고객 관리를 제공합니다.
서보 증폭기의 놀라운 장점

서보 증폭기의 특징

서보 증폭기의 특징
  • 개방형 하드웨어 및 소프트웨어 구조를 가지고 있습니다.
  • 편리하고 명확한 구조의 사용자 소프트웨어를 탑재하여 쉽고 빠르게 사용 방법을 학습하고 깔끔한 프로젝트 문서화를 수행할 수 있습니다.
  • 230V ~ 480V(+/- 10 %)의 모든 전압 범위에 적용할 수 있습니다.
  • 서보 증폭기는 광범위한 인터페이스를 포함합니다.
  • 다양한 드라이브 및 상태 질문 옵션으로 기계 개념으로의 통합이 한결 쉬워졌습니다.
  • Resolver 또는 고해상도의 사인-코사인 엔코더를 통해 정교한 포지셔닝 및 높은 동적 제어가 가능합니다.
  • 서보 증폭기를 사용한 빠른 시운전과 진단이 가능합니다.

모든 용도에 맞는 서보 증폭기

서보 증폭기를 사용하여 구동에 필요한 전력을 모터에 공급할 수 있습니다. 하지만 이것이 전부는 아닙니다.

  • 포지셔닝(버스에서, 혹은 입력을 통해 구동)
  • 다양한 포지셔닝 세트의 처리
  • 속도 제어
  • 토크 제어
  • 전기적 기어 기능

사용 가능한 인터페이스가 개방성을 부여하여 다양한 컨트롤러와 통신이 가능합니다. 나아가 서보 증폭기의 기능은 거의 모든 모터 및 피드백 시스템과 호환이 가능하므로 탁월한 제어 특성을 제공합니다.

  • 공작 기계
  • 포장 기계
  • 인쇄 기계
  • 제지
  • 충전
  • 핸들링 / 로봇 공학
  • 공작 기계
  • 픽앤플레이스(pick and place)
  • 시험 장치
  • 반도체 산업
  • 서보 증폭기의 특수 용도(예: 스트래핑 또는 용접 건)
모든 용도에 맞는 서보 증폭기

산업

제품 범위: 서보 증폭기