South Korea | 한국어

서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD

서보 증폭기 - 모든 것을 제어하는 컨버터

서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD

다양한 모터 기술을 구현하기 위해 Pilz의 최신 서보 증폭기를 드라이브 컨트롤러로 사용하십시오. 새로운 서보 앰플리파이어를 사용하여 서보 모터부터 비동기 및 선형 모터에 이르기까지 모든 일반적인 종류의 모터를 운용할 수 있습니다. 또한 회전식 직접 드라이브, 서보 선형 액츄에이터, 기타 특수 모터 적용부 운용에도 사용할 수 있습니다.

서보 증폭기의 놀라운 장점

  • 시중에서 널리 사용되는 모든 피드백 시스템을 직접 연결하여 수많은 모터 기술을 작동시킬 수 있습니다.
  • 최신 서보 기술을 적용하여, 포맷의 변경에 유연하게 대응하고 주기 횟수를 더 늘릴 수 있습니다.
  • 안전 기능이 확장되어(시스템 중단 방지) 기계의 가용성 향상
  • 피드백과 관계없이 안전 카드와 조합하여 EN/ISO 13849-1의 PL e 수준으로 안전성을 극대화할 수 있습니다(PMCprotego D).
  • 지능적 밸라스트 회로와 중간 회로의 연결 덕분에 에너지 밸런스가 최적화됩니다.
  • 드라이브 구성에서 시운전까지 개별 컨설팅 및 고객 관리
서보 증폭기의 놀라운 장점

서보 증폭기의 특징

서보 증폭기의 특징
  • 개방형 하드웨어 및 소프트웨어 구조
  • 편리하고 명확한 구조의 사용자 소프트웨어를 탑재하여 쉽고 빠르게 사용 방법을 학습하고 깔끔한 프로젝트 문서화 가능
  • 230V ~ 480V(+/- 10 %)의 모든 전압 범위에 적용 가능
  • 서보 증폭기는 광범위한 인터페이스를 포함합니다.
  • 다양한 드라이브 및 상태 질문 옵션으로 기계 개념으로의 통합이 한결 쉬워졌습니다.
  • 리졸버 또는 고해상도의 사인-코사인 엔코더를 통해 정교한 포지셔닝 및 높은 동적 제어가 가능합니다.
  • 서보 증폭기를 사용한 빠른 시운전과 진단이 가능합니다.

모든 용도에 맞는 서보 증폭기

서보 증폭기를 사용하여 구동에 필요한 전력을 모터에 공급할 수 있습니다. 하지만 이것이 전부는 아닙니다.

  • 포지셔닝(버스에서, 혹은 입력을 통해 구동)
  • 다양한 포지셔닝 세트의 처리
  • 속도 제어
  • 토크 제어
  • 전기적 기어 기능

사용 가능한 인터페이스가 개방성을 부여하여 다양한 컨트롤러와 통신이 가능합니다. 나아가 서보 증폭기의 기능은 거의 모든 모터 및 피드백 시스템과 호환이 가능하므로 탁월한 제어 특성을 제공합니다.

  • 기계 공구
  • 포장 기계
  • 인쇄 기계
  • 제지
  • 충전
  • 취급/로봇공학
  • 기계 공구
  • 픽앤플레이스(pick and place)
  • 시험 장치
  • 반도체 산업
  • 서보 증폭기의 특수 용도(예: 스트래핑 또는 용접 건)
모든 용도에 맞는 서보 증폭기

산업

당사 포트폴리오: 서보 증폭기

Contact

Pilz Korea Ltd. Safe Automation
안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT타워 B동 22층 (14056)
경기도
대한민국

전화: +82 31 450 0677
E-메일: info@pilzkorea.co.kr

기술 지원

전화: +82 31 450 0680
E-메일: techsupport@pilzkorea.co.kr