South Korea | 한국어

서보 모터 PMCtendo

동적 운동 및 정밀 운동용 서보 모터

서보 모터 PMCtendo

최적의 동기화 특성을 원하든 높은 동적 특성을 원하는 관계없이 모션 작업에 적합한 모터를 제공합니다. 모든 범위의 서보 모터를 제공하고 있습니다. 혁신적인 기술의 장점을 누려보십시오!

또한 광범위한 종류의 서보 모터와 부속품을 제공합니다. 애플리케이션에 대한 적절한 피드백 시스템을 통해 기어 유닛부터 개별 사용자에 맞춘 케이블과 연결 종류까지 제공하고 있습니다.

PMCtendo 서보 모터의 비교 불가능한 장점

  • 다양한 용도에 사용 가능한 강력하고 견고한 제품
  • 외부 팬과 수냉 장치가 있는 다양한 크기의 특수 버전
  • 자동 파라미터 설정으로 빠른 시운전 가능

PMCtendo 서보 모터의 특징

PMCtendo 서보 모터의 특징
  • 짧은 길이와 적은 무게(극도로 높은 출력 밀도)
  • 제한된 공간에 설치하여 내장된 축과 함께 사용 가능
  • 코깅 토크가 낮아 정확한 모터 동기화가 가능하여 공정 품질이 우수

산업

필츠 제품 범위: 서보 모터 PMCtendo

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr