자동화 작업을 위한 유연한 솔루션을 찾고 계십니까? 필츠 모션 제어 시스템이 바로 여러분이 원하는 솔루션입니다! 다축 및 단일축 솔루션, 안전 드라이브 솔루션 중 어떤 것을 동기화하더라도 원하는 어플리케이션에 맞는 모션 제어 솔루션을 제공해 드립니다.
필츠 솔루션으로 표준 PLC 기능에서부터 모션 제어 및 CNC 기능까지 하나의 프로젝트에서 IEC 61131-3을 준수하는 완벽한 사용자 프로그램을 만들 수 있습니다. 이로써 각종 복잡한 작업을 빠르고 간단하게 이행할 수 있습니다.
유연한 사용 방식, 간편한 시운전
IEC 61131을 준수하는 Soft PLC를 이용한 프로그래밍 덕분에 시운전 시간이 짧은 PMCprimo Master와 Slave는 Modbus TCP, CAN, Profibus DP-S 같은 다수의 통신 인터페이스를 지원합니다. 광범위한 애플리케이션 분야에 모션 제어 시스템을 유연하게 활용하십시오!