South Korea | 한국어

Pilz 드라이브 기술 - 안전성, 개방성, 생산성

안전 드라이브 기술로 라인 가속화

드라이브 기술

Pilz의 서보 드라이브 기술은 컨트롤러 작동부터 동적 드라이브의 이동에 이르기까지 기계 자동화를 위한 안전하고 에너지 효율적인 솔루션을 제공합니다. 개방적인 모듈식 드라이브 개념에 따라 개별 구성요소 또는 전체 시스템을 아무 문제 없이 기존의 시스템 환경에 통합할 수 있습니다. 새로운 설치를 위해서는 기계 성능 개선을 위한 것이든 관계 없습니다.

Pilz의 완벽한 드라이브 솔루션으로 시간을 절약하십시오! Pilz의 포트폴리오는 시각화부터 기어 유닛을 포함한 서보 모터에 이르기까지 다양합니다. 역량의 핵심은 "안전 모션"입니다. Pilz는 EN/ISO 13849-1의 최대 안전 레벨인 PL e까지 기계 가용성을 높일 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다.

드라이브에 관해서라면 Pilz의 안전 기술을 믿으셔도 좋습니다! Pilz는 드라이브 구성부터 시운전까지 세심한 조언을 해드립니다. 우리는 안전 모션, 기계 작동, 에너지 절약 등 일체의 개념을 지원할 수 있습니다. Pilz와 상담하십시오!

Pilz 드라이브 기술의 이점

  • EN ISO 13849-1의 규정에 따라 PL e까지 최대의 안전성 보장
  • 다양한 필드버스 시스템, 피드백 시스템 및 기능으로 유연성 향상
  • IEC 61131-3에 따른 범용 프로그래밍으로 빠른 시운전 및 간단한 서비스가 가능합니다.
  • 효율적인 서보 기술로 에너지 절감율이 높음
  • 안전 모션 개념, 사용자 정의된 기계 작동 개념 및 에너지 컨설팅을 통한 비용 최적화

산업

필츠 제품 범위: 모션 제어 시스템