South Korea | 한국어

PLC 컨트롤러 및 I/O 시스템

자동화 및 안전을 위한 두가지 솔루션

제어 모듈, I/O 헤드 모듈 및 해당 I/O 모듈을 통해 입증된 PSSuniversal 기술과 함께 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 지속적인 성공 사례를 낳고 있습니다. 역학 구조, 처리 및 진단 기능이 향상되어 새로운 보편적 세대로 향하는 길을 제시합니다.

PLC 컨트롤러 및 I/O 시스템

PSSuniversal – 전 세계에서 사용되는 검증된 기술

자동화 시스템 PSS 4000의 컨트롤러

PLC 컨트롤러 PSSuniversal PLC는 독립형 컨트롤러로서 또는 네트워크의 일부로서 사용할 수 있습니다. I/O 모듈과 함께 필요한 기능을 처리합니다.

분산 I/O 시스템에 사용하는 통신 모듈

분산형 I/O 시스템 PSSuniversal은 주변부 확장을 위한 솔루션입니다. 원격 I/O로서 상위 컨트롤러에 연결됩니다.

컨트롤러 및 통신 모듈에 사용하는 입력/출력 모듈

Pilz의 I/O 모듈을 이용해 컨트롤러와 I/O 시스템을 요구 조건에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 참고: 당사는 컨트롤러 시스템 PSScompact와 PSSmodular를 점진적으로 제품군에서 제외하는 중입니다. 이에 대해 융통성 있고 강력한 대안으로 PSS 4000 자동화 시스템의 PSSuniversal 컨트롤러가 있습니다. 귀하의 전환을 최선을 다해 도와드리겠습니다!

 

PSSuniversal 2 – 차세대 혁신

PSSuniversal 2 통신 모듈

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 주변부 확장을 위한 개방형 솔루션입니다. 표준 산업용 통신 프로토콜을 통해 기존 컨트롤 아키텍처에 통합시킬 수 있습니다.

PSSuniversal 2 전자 모듈

당사의 전자 모듈은 간단하고, 유연하며 세분화되어 기존 시스템에 개별적으로 적용시킬 수 있습니다.

PSSuniversal 2 수상

PSSuniversal 2 – 차세대 혁신
iF 디자인 어워드 2017

PSSuniversal 2가 올해의 iF 디자인 어워드를 수상함에 따라 세계적으로 유명한 이 상의 수상자 대열에 속하게 되었습니다. "산업" 카테고리의 "제품" 부문에서 PSSuniversal 2가 이 상을 받았습니다. iF 디자인 어워드는 독일에서 가장 오래 된 독립 디자인 기관으로 독일 하노버에 있는 iF International Forum Design GmbH가 매년 선정하는 상입니다.

PSSuniversal 2는 사용자에게 친숙한 세 부분의 시스템 디자인으로 이루어진 모듈식 자동화 시스템으로 58명의 독립 전문가로 구성된 국제 판정단을 매료시켰습니다. 신청자는 굉장히 많았습니다. 판정단은 59개국의 5,575개 신청자 중에서 선별하여 이 훌륭한 상의 수상자를 선정해야 했습니다.

모든 적용 분야에 맞는 유연한 모듈식 시스템 - 장점

  • 안전 및 자동화 기능의 처리
  • 모듈식 시스템 구조로 융통성 극대화
  • 다양한 응용 분야에 사용 가능
  • 개별 요구 조건을 충족하는 광범위한 모듈 제공
  • 기계류 안전을 위한 국제 표준 준수
  • 쉽게 이해할 수 있는 소프트웨어 덕분에 간편하게 조작
모든 적용 분야에 맞는 유연한 모듈식 시스템

기술적 특징

PLC 컨트롤러 및 I/O 시스템의 기술적 특징
  • 빠른 설치, 빠른 모듈 교체 (운영 중에도 가능)
  • 디지털 및 아날로그 프로세싱
  • 실시간 이더넷 SafetyNET p
  • 개방 시스템
  • 상용 산업용 통신 프로토콜
  • 내온도성 모듈

모듈식 시스템 구조 - 모든 요구 조건에 적합

Pilz의 제어 시스템은 모듈식 구조와 광범위한 종류의 입력/출력 모듈을 통해 어떤 요구 조건이라도 충족하도록 조정할 수 있습니다. 분산화 I/O 시스템 PSSuniversal을 현장 차원에서 원격 I/O로 사용합니다. 차세대 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 주변부 확장을 위한 개방형 솔루션입니다.

PSS 4000 자동화 시스템은 안전 및 자동화 프로그래밍과 구성을 할 수 있는 컨트롤러를 특징으로 합니다. 확장된 온도 범위를 요구하는 응용 분야나 철도 분야 등에 맞는 특별한 솔루션을 이용할 수 있습니다. 모든 장치는 국제 표준을 준수하므로 수많은 응용 분야 및 산업 분야에서 문제 없이 사용 가능합니다.

모듈식 시스템 구조 - 모든 요구 조건에 적합

산업체 사용 사례 – 전 세계

Pilz 포트폴리오: PLC 컨트롤러 및 I/O 시스템

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

Pilz Korea Ltd. Safe Automation

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr