South Korea | 한국어

PLC 컨트롤러

모든 자동화 프로젝트에 적합한 솔루션

PSS 4000 사진

PLC 컨트롤러 은 하나의 프로젝트 내에서 자동화와 안전 기능을 모두 관리할 수 있는 제어 시스템입니다. 필츠의 PLC 컨트롤 시스템은 모듈 방식이므로 요구사항에 맞게 조합할 수 있습니다. 이를 위해 안전과 자동화 기능을 위한 다양한 헤드 모듈(메인 프로세서 포함)과 I/O 모듈이 제공됩니다. 여러분의 요구조건을 맞추기 위해 시스템 구조를 조정하기만 하면 됩니다. 원하는 방식에 따라 모듈을 추가하거나 교환할 수 있습니다.

PLC 컨트롤러 PSSuniversal는 자동화 시스템 PSS 4000의 일부이며, 단순하거나 복잡한 자동화 프로젝트 모두에 사용할 수 있습니다.

I/O 모듈

자동화 프로젝트에서 안전 관련 또는 미관련, 또는 디지털 또는 아날로그 신호의 처리를 위해 다양한 I/O 모듈을 선택할 수 있습니다. 차후에 시스템에 개별적인 변경을 수행할 때 새로운 모듈을 추가하거나 기존의 모듈을 간단히 교환하기만 하면 됩니다. 이로써 사용자는 최고의 유연성을 누릴 수 있습니다.

보호 유형 IP67을 준수하는 PLC 컨트롤러

PSS67 PLC는 캐비닛이 없는 자동화를 위해 보호 유형 IP67을 준수하는 최초의 소형 안전 PLC 컨트롤러입니다. PSS67 PLC는 자동화 시스템 PSS 4000에 통합 가능하며, 안전 및 자동화 기능 모두에 사용할 수 있습니다.

모든 적용 분야에 맞는 유연한 모듈식 시스템 - 장점

  • 안전 및 자동화 기능 처리
  • 독립형 컨트롤러로 또는 네트워크에 연결하여 사용 가능
  • 직관적인 복합 기능 프로그래밍
  • 모듈식 시스템 구조로 뛰어난 유연성
  • 모듈 선택의 폭이 넓어 고객 요건 충족 가능
모든 적용 분야에 맞는 유연한 모듈식 시스템

기술적 특징

PLC 컨트롤러 및 I/O 시스템의 기술적 특징
  • 안전한 통신을 위한 실시간 이더넷 SafetyNET p
  • 철도, 엘리베이터/에스컬레이터 및 화재 방지용 컨트롤러
  • 내열성 컨트롤러
  • PASvisu 소프트웨어를 이용한 웹 기반 시각화

산업체 사용 사례 – 전 세계

PLC 컨트롤러 포트폴리오: