South Korea | 한국어

I/O 시스템 PSSuniversal

자동화 및 안전을 위한 두가지 솔루션

I/O 시스템

헤드 모듈 및 해당 I/O 모듈이 포함된 1세대의 입증된 I/O 시스템 PSSuniversal과 함께, 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2이 성공 사례를 이어가고 있습니다. 기계 구조, 처리진단 기능이 향상되어 새로운 보편적 세대로 향하는 길을 제시합니다.

통신 모듈 PSSuniversal PSSuniversal 2는 분산형 네트워킹과 현장에서의 안전 관련 및 비안전 관련 신호의 전송에 사용됩니다. PSSuniversal을 사용하면 최대 64개의 I/O 모듈을 연결하여 다양한 종류의 어플리케이션을 구현할 수 있습니다. 통신 모듈을 PLC 컨트롤러 PSSuniversal 또는 다른 상위 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

PSSuniversal – 전 세계에서 사용되는 검증된 기술

PSSuniversal용 통신 모듈

분산형 I/O 시스템 PSSuniversal은 주변 장치 확장을 위한 솔루션입니다. 이 제품은 원격 I/O로서 상위 컨트롤러에 연결됩니다.

I/O 모듈 PSSuniversal

필츠의 I/O 모듈을 이용해 컨트롤러와 I/O 시스템을 요구조건에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다.

제어 캐비닛이 없는 솔루션용 IP67 모듈

모듈 PSS67 I/OPDP67 사용. 보호 유형 IP67과 관련하여 필츠는 현장에서 직접 적용 분야에 맞는 분산형 솔루션을 제공합니다. 모듈은 기계에 직접 설치할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로그래밍 및 배선에 관련된 작업이 최소화됩니다. 모듈 전자 장치는 완전히 캡슐화되어 있습니다. 따라서 먼지가 끼지 않으며 침수되지 않도록 되어 있습니다. 따라서, 시간과 돈, 그리고 제어 캐비닛 내의 공간을 절약합니다.

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2를 위한 EtherNet/IP 인터페이스를 갖춘 새로운 헤드 모듈

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2

EtherNet/IP 인터페이스를 갖춘 헤드 모듈이 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2에 추가되었습니다. 따라서 이 개방형 시스템을 기존의 시스템 환경에 완벽하게 수용할 수 있습니다. 헤드 모듈의 교환이 쉽고 빠릅니다: 모듈을 교환하기 위해 마이크로 SD 카드에 설정 데이터를 저장할 수 있습니다. 그 후 데이터를 EtherNet/IP 인터페이스를 통해 새로운 헤드 모듈로 쉽게 옮길 수 있습니다. 다양한 안전 프로토콜에서 I/O 모듈을 동일한 방식으로 보편적으로 사용할 수 있습니다.

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2로 고객의 시간과 비용을 절약하기 위해 다양한 기술과 기계의 개선이 이루어졌습니다. 안전은 시스템의 기본 기능으로 적용되며, 필츠에게 있어서 이는 당연한 일입니다. CIP Safety를 갖춘 EtherNet/IP 헤드 모듈 외에 PROFINET PROFIsafe 인터페이스가 설치된 헤드 모듈도 있습니다.

PSSuniversal 2 – 차세대 혁신

PSSuniversal 2 통신 모듈

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 주변 장치 확장을 위한 개방형 솔루션입니다. 표준 산업용 통신 프로토콜을 통해 기존 컨트롤 아키텍처에 통합시킬 수 있습니다.

PSSuniversal 2 I/O 모듈

필츠의 전자 모듈은 간단하고, 유연하며, 세분화된 방식으로 기존 시스템에 개별적으로 적용시킬 수 있습니다.

PSSuniversal 2

I/O 시스템 PSSuniversal 2의 디자인 어워드 수상

IF 디자인 어워드 2017

PSSuniversal 2가 올해의 iF 디자인 어워드를 수상함에 따라 세계적으로 유명한 이 상의 수상자 대열에 속하게 되었습니다. “산업" 카테고리의 "제품" 부문에서 PSSuniversal 2가 이 상을 받았습니다. iF 디자인 어워드는 독일에서 가장 오래된 독립적인 디자인 기관인 하노버의 iF International Forum Design GmbH에서 매년 수여합니다.
PSSuniversal 2는 사용이 편리하고 3부분으로 구성된 모듈형 자동화 시스템으로서 58명의 독립적이고 국제적인 전문 평가단의 인정을 받을 수 있었습니다. 디자인 어워드 신청자는 굉장히 많았습니다. 판정단은 59개국의 5,575개 신청자 중에서 선별하여 이 훌륭한 상의 수상자를 선정해야 했습니다.

모든 적용 분야에 맞는 유연한 모듈식 시스템 - 장점

  • 공용 필드버스 프로토콜을 통한 컨트롤러와의 통신
  • 안전 및 자동화 기능은 현장에서 분산 방식으로 처리됩니다.
  • 독립적인 주변 장치 테스트 덕분에 신속한 시운전 및 간편한 시스템 구성 가능
  • 모듈식 시스템 구조로 뛰어난 유동성
모든 적용 분야에 맞는 유연한 모듈식 시스템

기술적 특징

  • 내온도성 모듈
  • 상용 산업용 통신 프로토콜
  • 개방 시스템
  • 실시간 이더넷 SafetyNET p
  • 디지털 및 아날로그 프로세싱
  • 빠른 설치, 빠른 모듈 교체 (운영 중에도 가능)

산업체 사용 사례 – 전 세계

필츠 포트폴리오 I/O 시스템: