South Korea | 한국어

PLC 제어 시스템과 I/O 시스템

자동화 및 안전 작업용 솔루션

PLC 컨트롤러 및 I/O 시스템

자동화 시스템 PSS 4000의 컨트롤러

PLC 제어 시스템 PSSuniversal PLC는 독립형 제어 시스템으로 또는 네트워크의 일부로 사용할 수 있습니다. 이 시스템은 I/O 모듈과 조합하여 필요한 기능을 처리합니다.

분산형 I/O 시스템을 위한 통신 모듈

PSSuniversal 분산형 I/O 시스템은 맞춤식 주변 장치 확장에 이상적인 솔루션입니다. 상위 레벨 제어 시스템에 연결하는 원격 I/O는 일반적인 산업용 통신 프로토콜을 통해 이루어집니다.

제어 시스템과 통신 모듈에 사용하는 입력/출력 모듈

Pilz의 I/O 모듈을 이용해 컨트롤러와 I/O 시스템을 요구 조건에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 참고: 당사는 제어 시스템 PSScompact와 PSSmodular를 점진적으로 제품군에서 제외하는 중입니다. 융통성 있고 강력한 대안: PSS 4000 자동화 시스템의 PSSuniversal 컨트롤러. Pilz는 전환 과정 동안 최선을 다해 지원하겠습니다!

모든 적용 분야에 맞는 유연한 모듈식 시스템 - 장점

  • 안전 및 자동화 기능의 처리
  • 모듈식 시스템 구조로 융통성 극대화
  • 다양한 애플리케이션에 사용 가능
  • 개별 요구 조건을 충족하는 광범위한 모듈 제공
  • 기계류 안전을 위한 국제 표준 준수
  • 쉽게 이해할 수 있는 소프트웨어 덕분에 간편하게 조작
모든 적용 분야에 맞는 유연한 모듈식 시스템

기술적 특징

기술적 특징
  • 빠른 설치, 빠른 모듈 교체 (운영 중에도 가능)
  • 디지털 및 아날로그 프로세싱
  • 실시간 이더넷 SafetyNET p
  • 개방 시스템
  • 상용 산업용 통신 프로토콜
  • 내온도성 모듈

모듈식 시스템 구조 - 모든 요구 조건에 적합

Pilz의 제어 시스템은 모듈식 구조와 광범위한 종류의 입력/출력 모듈을 통해 어떤 요구 조건이라도 충족하도록 조정할 수 있습니다. PSSuniversal 분산형 I/O 시스템은 필드 레벨에서 원격 I/O 시스템 역할을 수행하고, 포장 기술 등에 사용됩니다.

PSS 4000 자동화 시스템은 안전 및 자동화 프로그래밍과 구성을 할 수 있는 컨트롤러를 특징으로 합니다. 확장된 온도 범위를 요구하는 애플리케이션이나 철도 분야 등에 맞는 특별한 솔루션을 이용할 수 있습니다. 모든 장치는 국제 표준을 준수하며, 따라서 수많은 애플리케이션과 산업 분야에서 문제 없이 사용할 수 있습니다.

모듈식 시스템 구조 - 모든 요구 조건에 적합

산업 활용 - 전 세계

Pilz의 포트폴리오: PLC 컨트롤러 및 I/O 시스템

Contact

Pilz Korea Ltd. Safe Automation
안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT타워 B동 22층 (14056)
경기도
대한민국

전화: +82 31 450 0677
E-메일: info@pilzkorea.co.kr

기술 지원

전화: +82 31 450 0680
E-메일: techsupport@pilzkorea.co.kr