South Korea | 한국어

분산형 필드 장치

분산형 필드 장치 - PDP67과 PDP20

분산형 필드 장치

Pilz의 모듈을 이용하여 높은 수준의 분산화를 달성할 수 있습니다. 현장의 분산형 애플리케이션을 위해 보호 유형 IP20 (PDP20)과 IP67 (PDP67)을 충족하는 장치들이 제공됩니다.

PDP67 모듈은 물과 오염에 강합니다. Pilz의 PDP20 인터페이스 모듈은 현장의 분산형 단거리 신호 경로를 위한 제품입니다.

적용 분야에 따른 개별적인 조정 - 필드 장치의 장점

  • 간편한 설치로 인해 기획과 디자인 작업 부담 감소
  • 모듈형 기계 컨셉을 간단하게 구현
  • 제어 캐비닛의 공간 절약
  • 물과 먼지를 차단하는 케이스 안에 설치
  • 높은 위생 수준을 요구하는 적용 분야에서 사용할 수 있음
적용 분야에 따른 개별적인 조정

간편한 분산화 - 필드 장치의 특징

간편한 분산화
  • 통신과 전원에 1개 케이블만 필요(M12 플러그인 커넥터를 통한 플러그 앤 플레이 방식)
  • 모듈 사이의 지점간 연결 방식(point-to-point) 덕분에 간편한 진단 가능
  • 개별 센서를 모듈에서 진단할 수 있음
  • 다양한 평가 장치에 연결 가능
  • 광범위한 자동화 아키텍처 구성 가능
  • 보호 유형 IP20 = 지름 12.5mm를 넘는 외부 고형물의 유입 방지, 물에 대한 보호 없음
  • 보호 유형 IP67 = 먼지 차단, 일시적인 침수에서 보호

산업

Pilz의 포트폴리오: 분산형 필드 장치

Contact

Pilz Korea Ltd. Safe Automation
안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT타워 B동 22층 (14056)
경기도
대한민국

전화: +82 31 450 0677
E-메일: info@pilzkorea.co.kr

기술 지원

전화: +82 31 450 0680
E-메일: techsupport@pilzkorea.co.kr