South Korea | 한국어

PSS 4000 자동화 시스템용 시각화

PSS 4000 자동화 시스템의 눈

PSS 4000 자동화 시스템용 시각화

웹 기반 PASvisu 시각화 소프트웨어는 직접 또는 원거리 접속을 통하여 PSS 4000 자동화 시스템의 개요를 항상 볼 수 있게 합니다. PASvisu는 기계류와 플랜트의 현재 공정에 대한 정보를 꾸준하게 제공합니다! 기계 다운타임과 지루한 고장 처리는 이제 옛날 일입니다.

자동화 시스템 하드웨어가 자체적으로 실행하는 시스템 진단은 PASvisu도 PAS4000에 투사된 공정 진단을 표시할 수 있습니다. PASvisu는 PMI, PC, 스마트폰이나 태블릿 PC에 까지도 이 진단 내용을 표시합니다. 기계류와 플랜트 가시화를 위한 쉽고 직관적인 방법입니다!

추가 보너스:

PASvisu는 Pilz의 PSS 4000 자동화 시스템과 완벽하게 호환합니다. PAS4000 제어 소프트웨어는 PASvisu 시각화 소프트웨어에 쉽게 연결됩니다. 따라서 기기 수명의 모든 단계에 걸쳐 제어시스템과 시각화가 완벽하게 호환되는 환경을 제공합니다.

PSS 4000 자동화 시스템의 전체 개요

  • 자동화 프로젝트의 모든 공정 값 시각화
  • 미래 대비 기능 및 플랫폼 독립형
  • 공통 데이터 기반 PAS4000 및 PASvisu
  • PAS4000와 PASvisu 연계를 통한 프로젝트 시간 단축
  • 변수를 수동으로 입력하고 할당할 필요가 없으므로 엔지니어링 속도 개선
PSS 4000 자동화 시스템의 전체 개요

PSS 4000 자동화 시스템의 부분으로서의 시각화

PSS 4000 자동화 시스템의 부분으로서의 시각화

웹 기반 PASvisu 시각화 소프트웨어를 직접 PAS4000 소프트웨어로 만든 제어 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 프로젝트에 생성된 모든 공정 변수는 물론 시스템의 전체 명칭 공간에 대하여 전체 접속 권한을 자동으로 제공합니다. 그러면 PSSuniversal PLC 제어시스템에서 프로젝트의 검사 합이나 펌웨어 버전과 같은 정보를 불러올 수 있습니다. 따라서 프로젝트 시간을 단축하고 공사를 더욱 신속하게 할 수 있습니다.

PASvisu는 사전 정의한 타일로 함께 그룹화하여 제어시스템에 투사된 블록을 보여줍니다. 제어 프로젝트에 사용된 모든 소프트웨어 블록은 자동으로 PASvisu에서 사용할 수 있으며 직접 그래픽 블록 진단에 사용할 수 있습니다. 모든 관련 변수는 이미 이러한 Pilz 하드웨어 타일에 연결되어 있습니다. 진단 목록(경보와 처치 수단) 및 이력도 보여줄 수 있습니다. 또한 타일은 PSS 4000 하드웨어의 LED 상태와 함께 사용할 수 있습니다.

산업체 사용 사례

필츠 제품 범위: PSS 4000용 시각화 소프트 웨어

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr