South Korea | 한국어

PSS 4000 자동화 시스템용 소프트웨어

PAS4000 – 복잡한 기능을 쉽게 처리

PSS 4000 자동화 시스템용 소프트웨어

PAS4000 소프트웨어 플랫폼은 PSS 4000 자동화 시스템을 완성하며 그것도 완벽하게 간단합니다! 이 제어 센터에서 분산 제어시스템을 포함한 모든 제어시스템을 프로그램하고 구성할 수 있습니다. 이는 항상 전체 자동화 프로젝트의 최적 개요를 본다는 것을 의미합니다!

두 세계가 PAS4000에 병합됩니다. 이제 안전 및 자동화 기능을 하나의 동일 사용자 인터페이스로 찾을 수 있습니다. 자동화와 안전용 블록으로 자동화 프로그램을 쉽게 생성할 수 있습니다. PAS4000 소프트웨어 플랫폼은 PLC 프로그래밍 및 구성용 편집기와 PSSuniversal PLC 및 PSSuniversal 다중 제어시스템용 소프트웨어 블록으로 구성됩니다.

프로젝트를 간단, 신속, 직관적으로 생성 – 장점

  • 한 플랫폼에서 안전과 자동화 수행
  • PLC 프로그래밍과 구성 용이
  • PSSuniversal PLC 및 PSSuniversal 다중 제어시스템을 위한 프로젝트 생성
  • 구성 및 구조화를 위한 PASmulti 그래픽 프로그램 편집기
  • PASmulti로 PAS IL, PAS STL, PAS LD를 간단하게 조합
  • 사전 정의된 재사용 가능 블록으로 오류 감소
  • 투명한 프로젝트 관리
  • 구성된 PASunits 지점 시스템을 사용한 라이센싱
  • PAS4000와 고객의 PASvisu 프로젝트 간 프로젝트 직결
  • 하드웨어 독립형 프로젝트 생성 기능으로 프로젝트 시간 단축
프로젝트를 간단, 신속, 직관적으로 생성

필츠 제품 범위: PSS 4000 자동화 시스템 소프트웨어