South Korea | 한국어

자동화 시스템 PSS 4000용 하드웨어

안전 및 자동화를 위한 솔루션

자동화 시스템 PSS 4000용 하드웨어

자동화 시스템 PSS 4000은 안전 및 자동화를 위해 다음과 같은 다양한 솔루션을 제공합니다. 다양한 성능 옵션을 제공하는 컨트롤러, I/O 장치, 수많은 I/O 모듈, 네트워크 구성 요소 및 로터리 인코더. 적합한 컨트롤러를 선택하고 I/O 모듈 및 기타 원하는 구성 요소로 혁신적인 제어 시스템으로 확장하십시오. 실시간 이더넷 SafetyNET p로 네트워킹 및 통신이 구현됩니다

시스템 구성 요소 PSSnet을 사용하면 SafetyNET p와 같은 이더넷 기반 통신 시스템 용 네트워크 토폴로지를 만들 수 있습니다. 필츠의 컨트롤러와 타사 컨트롤러 간의 통신을 위해서 게이트웨이를 프로토콜 변환기로 사용하십시오. 이는 PSS 4000 자동화 시스템을 CANopen 또는 EtherCAT 구조에 통합할 수 있게 합니다.

로터리 인코더 PSENenco는 PLC 컨트롤러 PSSuniversal PLC와 함께 사용되어 위치와 속도를 결정합니다. 이는 다양한 절대 위치 값을 제공하는 절대형 인코더입니다.

신제품 - 캐비닛 없이 설치하기 위한 IP67 방수 방진 기능이 있는 I/O 모듈 PSS67!

완벽하게 캡슐화된 모듈 일렉트로닉스 덕분에 IP67 모듈은 먼지와 물에 강하고 -30°C부터 + 60°C까지의 온도에서도 완벽한 기능을 보장합니다. 그들은 기계에 직접 설치할 수 있고 최소한의 공간만 차지하므로 캐비닛 기반의 시스템들에 비해 케이블 작업이 상당히 줄어 듭니다. 결과적으로 I/O 모듈 PSS67은 험난한 산업 환경에서 제어 캐비닛 외부에 설치하기 위한 최적의 솔루션입니다.

I/O 모듈 PSS67

자동화 시스템 PSS 4000용 하드웨어

  • 안전 및 자동화를 위한 솔루션
  • 유연성 – 모듈형 시스템 설정에 의한 장점
  • 실시간 이더넷 SafetyNET p를 통한 안전한 통신
  • 모든 어플리케이션을 위해 다양한 성능 레벨을 가진 하드웨어
  • PSSnet으로 기존 구조 통합 가능
  • PSENenco로 위치 및 속도 결정
자동화 시스템 PSS 4000용 하드웨어

철도 기술과 극심한 기후를 위한 제어시스템

제품 범위: 자동화 시스템 PSS 4000용 하드웨어