South Korea | 한국어

PNOZ s30를 이용한 안전 속도 모니터링

속도 모니터링 범위에 사용

속도 모니터 PNOZ s30

속도 모니터 PNOZ s30을 사용할 때 드라이브가 정지된 경우 드라이브의 작동 상태를 안전하게 모니터링 및 정비하여 기기 작동자를 보호하기 위해 이와 관련된 기계류 지침을 준수합니다.

속도 모니터 PNOZ s30은 다양한 적용 분야와 여러 기능을 모니터할 때 사용할 수 있습니다. 사용자에게 친숙한 구성을 통해 기기에서 직접 설정하거나 PNOZsigma 컨피규레이터를 사용해 부수적으로 설정할 수 있습니다. 일반적으로 속도 모니터링은 밸런스 조정 기기, 하이 랙 저장 시스템, 원심 분리기, 충전 시스템, 풍력 터빈 또는 놀이 공원 등에 적용할 수 있습니다. EN 61800-5-2에 따라 모니터링 가능한 안전 기능이 아래 목록에 나와 있습니다.

사용 시 장점

  • 근로자를 위한 안전한 환경
  • 원가 절감 및 생산성 증대: 불필요한 가동중지 공정 생략
  • 안전을 위해, 정해진 임계치에 이르면 경고가 표시됩니다.
  • 간편한 회전식 손잡이(눌러 돌리기)를 조작하거나 PNOZsigma 컨피규레이터로 설정 시간이 절약됩니다.

EN 61800-5-2에 따른 속도 모니터 안전 기능

안전 속도 범위(SSR) 기능

안전 속도 모니터링(SSR - 안전 속도 범위)은 최대 속도 - “안전 제한 속도”와 최소 속도 - “안전 속도 모니터링”의 결합으로 이루어집니다. 안전 속도 모니터링은 최소 및 최대 속도 사이에서 이동하는 속도입니다.

안전 방향 기능

안전 방향의 모니터링(SDI - 안전 방향)기능은 드라이브가 규정된 방향으로만 이동하도록 합니다. 정해진 방향에서 벗어나는 것이 감지되면 이와 관련된 대응이 실시됩니다. 기기가 안전한 방향으로 이동하는 동시에, 위험 구역에 대한 접근이 허용된 경우에는 이동 방향에 대한 안전 모니터링이 적용됩니다.

안전 속도 모니터(SSM)- 안전 속도 모니터링 기능

안전 속도 모니터링(SSM – 안전 속도 모니터)기능은 정의된 최소 속도에 도달하지 않았을 때 신호를 보냅니다. 이 기능은 예를 들어 정의된 속도 미만일 때 위험 구역에 접근할 수 있도록 허용하는 데 사용할 수 있습니다. 이와는 다른 “안전 제한 속도”(SLS) 기능은 정의된 최대 속도를 초과했을 때 신호를 보냅니다.

안전 운전 정지(SOS) 기능

안전 운전 정지 기능(SOS - Safe Operating Stop)은 위치 모니터링으로 안전을 보장합니다. 설정에 따라 정지 상태 또는 지정된 위치 범위가 모니터링됩니다. 정의된 구역을 떠나면 해당되는 오류 반응이 실행됩니다.

안전 속도 범위(SSR) 기능

      안전 속도 범위(SSR) 기능

안전 방향(SDI) 기능

             안전 방향(SDI) 기능

안전 속도 모니터(SSM) 기능

      안전 속도 모니터(SSM) 기능

안전 운전 정지(SOS) 기능

        안전 운전 정지(SOS) 기능

사용 예

가드가 열린 상태에서도 안전하게 작업이 가능합니다.

가드가 열린 상태에서 안전하게 작업하므로 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

  • 설치 부위를 더 잘 볼 수 있으므로 설정 시간 단축
  • 이동 방향이 선택한 로그 기능과 일치하게 하여 작업 안전성 향상
  • 설정 속도를 안전하게 제한하여 작업 안전성 향상
안전 운전 정지 (SOS 및 SS2)

다음과 같은 이유로 안전 운전 정지(SOS 및 SS2)는 생산성 증대로 이어집니다.

  • 축 동기화 유지
  • 신속하고 간단하게 플랜트를 재가동할 수 있습니다.
  • 예상치 않은 재가동으로부터 플랜트를 보호하므로 안전 수준이 향상됩니다.

PNOZ s22로 접점 확장 – 2배 개선

PNOZ s22로 접점 확장
  • EN ISO 13849-1 표준의 PL e 사양에 따라 별도로 제어 가능한 두 가지 릴레이 기능, 순간 안전 접점(N/O) 총 6개 및 순간 보조 접점(N/C) 2개
  • 각각 안전 접점 3개 및 보조 접점 1개를 갖추고 별도로 제어 가능하여 베이스 유닛 PNOZ s30에 기반을 둔 여러 기능을 출력에 배정할 수 있습니다.
  • 두 릴레이 기능을 안전하게 분리할 수 있으므로 서로 다른 전위 사이를 전환할 수 있습니다.

 

필츠 제품 범위: 속도 모니터링

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr