South Korea | 한국어

PMCprotego DS에 의한 구동 통합 안전

PMCprotego DS에 의한 구동 통합 안전

안전 동작을 이용하면, 안전 카드 PMCprotego S를 사용하여 안전 기능을 쉽게 서보 증폭기에 삽입할 수 있어 동작 감시를 위한 구동 통합 솔루션을 제공합니다. STO(Safe Torque Off, 안전 토크 차단) 기능은 서보 증폭기 PMCprotego D의 기본 버전에 이미 포함되어 있습니다. 이로써 유연하고 확장 가능한 안전 솔루션을 제공합니다. 귀사의 적용 분야에 어느 정도의 안전이 필요한지 개별적으로 결정하실 수 있습니다.

외부 솔루션과 달리, PMCprotego DS는 이용 가능한 회전식 인코더 신호 외에도 단자 전압, 기전력, 모터 전류와 같은 내부 시스템 변수를 이용하여 안전 동작을 감지합니다. 통합 솔루션은 배선을 줄일 뿐 아니라 오류에 대한 반응 시간을 단축하는 이점도 제공합니다.

예를 들면 SLS(안전 제한 속도) 기능을 기계 설정에 사용할 수 있습니다. 컨버터가 내부적으로 속도를 감시하므로, 장애 발생 시 구동부의 전원을 끄는 외부 감시 회로를 사용할 때보다 훨씬 유연하게 반응합니다.

PMCprotego DS의 장점

  • 고도로 동적이면서도 짧은 반응 시간
  • 공작 시간 단축은 물론 신속한 시운전
  • 인코더 시스템과 독립된 안전
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어 도구
  • SD 메모리 카드 덕분에 쉬운 기기 교체(표준 및 안전 설정)
  • 통합형 진단 PVIS
  • 배선량 감소
  • 내부 시스템 변수를 사용할 수 있으므로 기능성과 편의성 향상
  • 표준 피드백 시스템만으로 최고 안전 수준 PL e 달성

안전 동작 솔루션의 특징

PMCprotego DS 적용 분야 사례

  • 공작 센터, 엔지니어링
  • 공정 감시/관찰
  • 무인 이송 시스템(예: high-bay racking systems)
  • 포장 산업의 Pick & place 로봇
  • 단계별 설계
  • 팔레트 작업
PMCprotego DS 적용 분야 사례
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr