South Korea | 한국어

안전 동작 감시

각 용도에 맞는 속도 솔루션

안전 동작 감시

기계류 지침(Machinery Directive)에 따라, 구동부가 정지상태에 들어가면 반드시 운전 상태를 감시하고 유지해야 합니다. 동작 감시 안전 기능도 외장형이건 구동부 통합형이건 상관없이 반드시 보장해야 합니다. 용어 '안전'은 관련 기계류 안전 표준 EN 61508 및 EN ISO 13849-1에서 정의하는 기능적 안전을 의미합니다.

안전 동작 감시는 속도 감시를 통하여 구현할 수 있으며 운영 및 정비 직원을 보호하기 위하여 사용합니다. 그 결과, 잠재적으로 위험한 움직임을 안전하게 탐지하여 적시에 대응조치를 취할 수 있습니다.

안전 동작 감시에 따른 장점

  • 안전문을 개방한 상태에서 안전한 작업 시행
  • 설치 부위를 더 잘 볼 수 있으므로 설정 시간 단축
  • 설정 속도를 안전하게 제한하여 작업 안전 향상
  • 정지상태가 시작되면 기계에 더욱 신속하게 접근
  • 기계적 손상으로부터 플랜트 보호
안전 동작 감시에 따른 장점

안전 동작 감시에 적합한 솔루션 선택

안전 동작 감시에 적합한 솔루션 선택
  • 안전 릴레이 PNOZ s30는 독립형 기기로 자체적으로 탑재한 회전 속도 감시 솔루션을 제공합니다.
  • 여러 통신 인터페이스와 확장 모듈 때문에 설정 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti는 특별히 유연한 솔루션을 제공합니다.
  • 안전 모션 솔루션에 드라이브가 통합되어 반응 속도가 매우 빠르며 배선에 들이는 수고가 적습니다.
  • 자동화 시스템 PSS 4000은 자유롭게 프로그램할 수 있는 제어 시스템을 제공하여 개별 요구사항을 충족하는 솔루션을 더 쉽게 구현할 수 있게 합니다.

광범위한 가능성

  • 이송 공정 시 안전 속도 범위를 통한 맞춤 연동 공정으로 생산성 향상(예: 컨베이어의 완충 구역 및 과도한 공정 속도로 인한 손상 방지)
  • 앞으로만 이동해야 하는 충진 및 생산 공정(예: 역방향으로 이동 시 오염을 유발할 수 있는 식품 충진 공정)에서 안전 방향을 통한 위생적인 충진이 가능합니다.
  • 안전 운전 정지를 통한 안전성 증대(예: 매달려 있는 화물의 처짐이나 낙하 방지, 공작기계의 운전 모드 II에서 안전문이 개방된 상태에서 이동 방지, 기계가 정지상태가 되었을 때 자재의 '앞으로 밀림' 방지)
  • 안전문 개방 시와 라벨 적용, 가열, 로고 압인, 자재 충전과 같은 소형 기계의 공정에서 정지상태 감시에 의한 안전 설정
  • 안전 속도와 안전 정지상태 감시의 조합(예: 목공 공작 센터) 도구와 가공해야 하는 자재가 다양하므로 다양한 속도가 필요합니다.
광범위한 가능성

필츠 제품 범위: 안전 동작 감시

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr