South Korea | 한국어

광전자식 보호 장치 (ESPE)를 통한 위험 구역 안전 가딩

광전자식 보호 장치 (ESPE)로 위험 지역을 보호해야 하는 경우는 언제입니까? 위험 구역에 대한 접근과 침범을 막는 것이 아니라 위험한 움직임을 안전하게 중지시키고자 할 때 ESPE를 사용하세요. 이 경우 보호 필드는 광학 센서로 보호됩니다. 다양한 적용 분야에 대해 자세히 알아보세요!

로봇 셀에 대한 접근 가딩

로봇 셀에 대한 접근 가딩

보호 펜스 없이 로봇 셀에 대한 접근 시 보호가 필요하십니까? 안전 라이트 커튼은 배리어 없이 접근이 필요할 때 특히 적합합니다. 이 기기는 위험 구역에 대한 진입을 모니터링하다가 사람이 위험 구역에 접근하는 것을 감지하면 안전하게 로봇의 스위치를 끕니다. 로봇을 재시작하려면 컨트롤러를 통한 승인이 있어야 합니다.

로봇에 대한 다방면 안전 가딩

안전 펜스 대신 라이트 커튼과 두 개의 미러 칼럼을 간편하게 결합해 로봇을 보호할 수 있습니다. 미러 칼럼은 라이트 커튼의 라이트 빔을 반사하기 때문에 한 쌍의 라이트 커튼만으로도 접근하는 3면을 모두 충분히 모니터링할 수 있습니다. 따라서 위험 구역 접근 시 안전하게 모니터링할 수 있을 뿐 아니라 공간과 비용 및 설치 시간을 절약할 수 있습니다!

로봇 셀

프레스 안전 가딩

프레스에 대한 접근 가딩

빠른 반응 시간과 높은 성능의 내구성이 우수한 라이트 커튼은 프레스 보호를 위해 필요합니다. 프레스 사용 중 부상을 입지 않도록 라이트 커튼으로 작업자의 손가락을 보호하세요 라이트 커튼이 보호 구역에서 작업자의 손가락을 감지하는 즉시 프레스가 안전하게 정지됩니다.

프레스 라인에 대한 다방면 안전 가딩

길이가 긴 프레스 라인은 공구를 정기적으로 교환해야 합니다. 예를 들어 공구를 프레스에 끼우거나 빼내기 위해 레일로 보내게 됩니다. 이 경우 입구와 출구를 반드시 보호해야 합니다. 공간과 비용 및 설치 시간을 절약합니다! 두 개의 미러 칼럼으로 한 쌍의 라이트 커튼을 간편하게 결합합니다. 미러 칼럼은 라이트 커튼의 적외선 빔을 반사합니다. 감시되는 3면 전체를 보호하는 데에 라이트 커튼 한 쌍만 있으면 됩니다!

프레스 라인에 대한 안전 가딩

좁은 작업 스테이션 안전 가딩

좁은 작업 스테이션 안전 가딩

여러 개의 워크 스테이션이 근접하게 위치해 있을 때 라이트 커튼들이 서로 방해가 될 수 있습니다. 이러한 방해를 피하고 싶습니까? 그렇다면 코딩 기능이 통합된 라이트 커튼을 사용하세요! 코딩된 라이트 커튼은 가까운 거리에서도 서로 간섭하지 않습니다. 특히 첫 번째 라이트 커튼 쌍의 송신기가 두 번째 라이트 커튼 쌍의 수신기 방향으로 빔을 방출할 때 방해가 되지 않습니다. 이 경우 라이트 커튼 쌍을 서로 다른 빔 코드, 예를 들어, 코드 A와 코드 B로 설정할 수 있습니다.

뮤팅 기능을 통해 원료 공급 및 제거 시 컨베이어 벨트 안전 가딩

뮤팅 기능이 있는 라이트 커튼은 컨베이어 벨트에서 원료를 공급하거나 제거할 때 문제가 발생되지 않도록 보장합니다. 이는 물류 센터 또는 창고에서 수하물을 운송할 때 특히 중요합니다. L 뮤팅 기능은 한 방향(전방)으로만 자재를 운반할 수 있습니다. 소재는 T-뮤팅을 사용하여 양방향(전방 및 후방)으로 운송이 가능합니다.

뮤팅 센서가 수하물을 인지하고, 수하물은 보호 구역을 지나갈 수 있습니다. 이 때 뮤팅 램프가 켜집니다. 또한 컨베이어 벨트의 속도가 감시되고 데이터가 컨트롤러에 전달됩니다.

컨베이어벨트에 대한 안전 가딩

블랭킹을 통한 원료 공급 및 제거 안전 가딩

블랭킹을 이용한 안전 가딩

라이트 커튼의 보호 필드를 침범하는 물체를 어떻게 숨길 수 있을까요? 고정 또는 부동 블랭킹이 가능한 라이트 커튼을 사용하면 됩니다!

고정 블랭킹은 물체가 보호된 구역을 영구적으로 통과하면서 라이트 커튼의 빔을 방해할 때 필요합니다. 물체가 보호 필드를 영구적으로 통과해서 지나감으로써(예: 케이블) 라이트 커튼의 특정 빔을 방해할 때 부동 블랭킹이 필요합니다. 두 가지 블랭킹 타입 모두 블랭크 영역 외부로부터 보호 구역을 침입하는 움직임을 감지할 시 작업을 정지합니다.

후방 접근 보호를 통한 접근 가딩

위험 지역을 안전하게 접근할 뿐 아니라 위험 구역도 안전하게 보호하고 싶습니까? 그렇다면 후방 접근 보호를 지원하는 안전 컨셉이 필요합니다. 이 경우 캐스케이딩 라이트 커튼이 적합합니다. 두 개의 라이트 커튼 쌍을 캐스케이딩 케이블을 이용해 연결하세요. 여러 개의 라이트 커튼을 연결하면 해당 구역을 연속적으로 보호할 수 있으며, 하나의 라이트 커튼처럼 작동합니다. 이러한 적용 분야의 경우 위험한 동작의 재시작을 방지하기 위해 승인을 허용하지 않습니다.

후방 접근 보호를 통한 안전 가딩

좁은 작업 공간을 위한 안전 가딩

좁은 작업 공간을 위한 안전 가딩

얇은 라이트 커튼은 음각 또는 밀링 작업과 같이 제품 처리에 대한 안전 가딩 시 특히 유용합니다. 설계에서는 1센티미터라도 중요하기 때문입니다. 라이트 커튼은 많은 공간을 차지하지 않으면서도 위험 구역이 침범 받는지 모니터링할 수 있습니다. 라이트 커튼은 안전 지역이 침범 받으면 기계 작동을 안전하게 멈춥니다.

공간이 협소한 적용 분야를 위한 선형 캐스케이딩

SMD 조립 공장과 같이 작업자가 닿을 수 있는 개방된 공간에서 기계류를 작동합니까? 안전 센서를 부착할 때 충분한 공간이 없습니까? 그렇다면 기계류를 안전하게 보호할 수 있는 얇은 라이트 배리어를 사용하시기 바랍니다! 길이가 긴 기계에는 캐스케이딩 케이블을 사용해 라이트 커튼을 길게 연결해 공간을 연속적으로 보호할 수 있습니다. 라이트 커튼이 보호 구역에 대한 접근을 감지하자마자 플랜트는 안전하게 중단됩니다.

선형 캐스케이딩을 통한 안전 가딩