PILZ Inside Automation
이슈 7 2023 / 2023. 7. 27.


초소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2: 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0을 소개합니다. 이 독립형 베이스 유닛은 극도로 컴팩트합니다. 자유롭게 구성 가능한 8개의 안전 입력과 4개의 안전 반도체 출력을 장착한 이 베이스 유닛은 기계의 안전 기능을 최대 4개까지 모니터링합니다. 귀사의 어플리케이션에 적합한 모든 장점들에 대해 알아보세요! 또한 새로운 필츠 안전 거리 계산기를 소개합니다 – 언제든 올바른 안전 거리를 계산할 수 있습니다.
안전 관련 제어 시스템을 올바르게 설정하세요.

안전 관련 제어 시스템의 설계 및 평가에 있어 중요한 프로세스 및 규격을 살펴보세요. 여기서는 안전 관련 컨트롤러에 관한 규격 EN ISO 13849-1과 EN IEC 62061을 알아봅니다. 설계 원리와 안전 무결성 등급(SIL) 및 퍼포먼스 레벨(PL) 계산 방법에 대한 지식을 넓히세요.
자세한 정보

제품

PITmode fusion: MTU Aero Engines의 어플리케이션

작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode fusion. Rhode + Wagner가 생산하는 크랙 테스트 기계의 안전 및 보안을 개선합니다.
올바른 안전 거리 계산

필츠 안전 거리 계산기를 사용하여 안전 라이트 커튼의 안전 거리를 계산할 수 있도록 도와드립니다. 필수 안전 거리는 EN ISO 13855 및 사용자 정보를 기준으로 계산됩니다. 그 후 사용자에게 맞는 제품이 바로 표시됩니다.
초소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2 – 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0

독립형 베이스 유닛은 너비 22.5 mm로 극도로 컴팩트합니다. 자유롭게 구성 가능한 8개의 안전 입력과 4개의 안전 반도체 출력을 포함하고 있는 베이스 유닛은 기계의 안전 기능을 최대 4개까지 모니터링합니다. 어플리케이션에 따라 PL e / SIL CL 3 등급까지의 안전 요건을 구현할 수 있습니다. 새로운 독립형 베이스 유닛이 기계를 안전하고 경제적으로 만들어 줍니다!

서비스

어떻게 하면 무인 운반차 및 무인 운반차 시스템을 안전하게 사용할 수 있을까요?

기존 작업 흐름에 AGVS를 안전하게 통합하는 방법에 대해 살펴보세요! 일반적인 위험 경감 조치와 다양한 안전 전략 사용법에 대한 지식을 넓히세요. 이 교육은 기존 및 신규 AGV의 기계류 안전을 책임지는 모든 전문가와 AGV 제조업체, 통합업체 및 운영업체를 대상으로 합니다. 올바른 적용 및 구현부터 평가까지 모든 과정에서 필츠가 여러분을 도와드립니다!

회사

필츠의 사람 보호

필츠의 자동화 솔루션은 전 세계의 생산 공정 또는 생산 환경에서 발생되는 잠재적 위험으로부터 기계 엔지니어링, 내부물류, 철도 기술, 로봇 등의 분야에 종사하는 사람을 보호합니다. 필츠는 사람과 사람의 안전을 가장 중요하게 생각합니다.