PILZ Inside Automation
이슈 7 2018 / 2018. 7. 31.
친애하는,

“Home of Industrial Pioneers”: 올해 하노버 전시회(독일)의 메인 테마입니다. 2019년 4월 1일부터 5일까지 인공 지능의 시대를 대변하는 인간과 기계의 디지털 네트워킹에 관한 모든 것을 볼 수 있습니다. 이번 뉴스레터에서는 하노버 전시회의 필츠 부스에서 확인할 수 있는 하이라이트와 여러분을 기다리는 혁신적 제품에 대해 안내해 드립니다. 아직 입장권을 예약하지 않으셨나요? 세계적인 하노버 전시회, 무료 입장권을 지금 예약하세요!
새로운 보안 백서

공장의 디지털화 수준이 높아질수록 플랜트 간의 네트워킹이 증가하게 됩니다. 하지만 기계와 플랜트를 사이버 공격으로부터 어떻게 보호하시겠습니까? 이 "보안" 백서에서는 실제로 입증된 솔루션 접근 방법에 대해 소개합니다. 뿐만 아니라 플랜트의 기능적 안전성을 보장하고 사람과 환경을 위협으로부터 보호하는 방법을 배울 수 있습니다. "보안" 백서 - 지금 다운로드하세요!
자세한 정보

제품

PNOZmulti 컨피규레이터 버전 10.9 – 오프라인 시뮬레이션에도 사용 가능

버전 10.9부터는 하드웨어 없이 완벽하게 오프라인에서 PNOZmulti 프로젝트를 시뮬레이트할 수 있습니다. 간단한 논리 요소, 카운터 및 작동 모드가 첫 단계에서 자동으로 계산됩니다. 지금 소프트웨어 PNOZmulti 컨피규레이터 버전 10.9를 다운로드하여 테스트하십시오!
PNOZmulti 2로 안전하게 아날로그 입력 신호 감시!

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품 범위가 확장되어 아날로그 입력 모듈 PNOZ m EF 4AI를 포함하게 되었습니다. 이제 PL e / SIL CL 3까지의 프로세스 값을 안전하고 정확하게 감시합니다!
진단 및 시각화 패널 PMIvisu v7e

플랜트와 기계류에 대한 모든 정보를 한 눈에 지속적으로 확인하세요! 필츠는 PMIvisu v704e 및 v707e에서 비용 절약적인 진단 및 시각화 패널로 포트폴리오를 보완합니다. Find out more now!
효율적인 안전 관리로 레이저를 안전하게 운영합니다.

고성능 레이저는 경우에 따라 매우 위험할 수 있습니다. 공장 작업자들을 위험한 빔으로부터 어떻게 보호할 수 있을까요? HOMAG사는 필츠의 자유롭게 설정 가능한 안전 시스템 PNOZmulti 및 안전 도어 장치 PSENslock을 사용하여 공장을 안전하게 운영하게 되었습니다. 어떻게 한 건지 자세히 알아보세요!