LogiMAT 2024

날짜: 2024. 3. 19. - 2024. 3. 21.

독일 슈투트가르트에서 열리는 내부 물류 솔루션 및 공정 관리를 위한 국제 무역 박람회

2024년 독일 슈투트가르트에서 열리는 내부 물류를 위한 국제 무역 박람회  LogiMAT 에서 필츠는 다시 한 번 물류 어플리케이션을 위한 포괄적인 안전 및 보안 솔루션서비스를 선보일 예정입니다 . 박람회에서 필츠는 안전 게이트부터 영역 가딩 및 자율 주행 로봇 어플리케이션에 이르기까지 고객이 필요로 하는 솔루션들을 전시할 예정입니다. 필츠 부스에 와서 안전 전문가와 상담하세요.  자율 주행 플랫폼의 안전 운용을 위해 ISO 3691-4 규격의 요구사항을 구현하여  가동 중단을 방지하고 생산을 안전하고 효율적으로 수행하는 방법을 배워가실 수 있습니다.


다양한 자율 주행 요소들을 조율하고 관리하고자 한다면, 필츠의 협력 파트너 NAiSE GmbH에서 출시한 자재 흐름 자동화를 위한 주문 관리 소프트웨어 “NAiSE Traffic”이 귀사에 적합한 솔루션입니다.


LogiMAT 2024에서 필츠에 문의하세요. 여기서 필츠 전문가와 상담을 예약할 수 있습니다.

상담 예약하기!

배경에 사람이 보이는 Logimat 박람회 표지판

개최 장소:

6번 홀, 6B37번 부스
Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

필츠 박람회 하이라이트:

내부 물류에서 자율 주행 플랫폼의 안전 가딩

자율 주행 플랫폼을 위한 규격 ISO 3691-4에 따른 필츠의 종합 안전 솔루션을 현장에서 경험하세요. 이 솔루션은 안전 레이저 스캐너 PSENscan의 동기화 모니터링 및 활성화를 위한 기능을 갖춘 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 구성되어 있습니다. 또한 이 솔루션은 자율 주행 플랫폼의 동적 구역 전환에 사용됩니다. 산업용 방화벽 SecurityBridge 및 작동 모드 선택을 위한 PITmode(PNOZmulti의 소프트웨어 블록과 PITreader로 구성) 역시 무단 접근을 방지함으로써 안전성을 더욱 높여줍니다.
트랙을 사용하는 무인 운반차 시스템(AGVS)이 생산 시설에 있으신가요? 여기서도 필츠가 올바른 솔루션을 제공합니다.

홀에 있는 자율 로봇
홀에 자율 로봇이 있고 배경에는 노트북을 들고 있는 남자가 있다

ISO 3691-4에 따른 AGVS의 안전 운용을 위한 권고 및 교육

생산 시설에 AGV, AGVS 또는 AMR을 사용하는 경우, 반드시 ISO 3691-4 규격에서 차량 모니터링 기능, 작동 모드, 브레이크 제어기에 요구되는 퍼포먼스 레벨을 구현하고 현지 요건을 고려해야 합니다. 필츠의 무인 운반차 시스템 운용 서비스는 이러한 시스템의 설계, 승인, 시운전과 관련해 적절한 지원을 제공합니다. 무인 운반차 및 무인 운반차 시스템의 안전 운용을 위한 필츠의 특수 교육 과정은 고객에게 이들 시스템의 적법한 사용을 위한 요구사항과 위험 감소 조치에 대한 특별 지식을 제공합니다. 지금 바로 등록하고 지식을 얻어가세요!

물류 영역 안전 가딩을 위한 스마트 접근 관리 컨셉

물류 구역에서의 포괄적 보안, 안전 접근, 명확한 접근 제어는 모듈형 안전 게이트 시스템 및 신원 확인 및 접근 관리 시스템 I.A.M.에서 제공합니다. I.A.M.은 단순 인증부터 복잡한 접근 관리까지 접근 지점 및 책임을 명확하게 제어합니다. 이 시스템은 하나의 유닛으로 안전과 보안 기능을 함께 제공합니다. 바로 기능적으로 안전한 작동 모드 선택 및 공장과 기계류에 대한 접근 권한 제어입니다.

청색 안전모를 쓴 남자가 자율 로봇 앞에 서서 액세스 회로를 활성화하고 있다
창고에서 안전모를 쓰고 클립보드를 들고 있는 남자

자재 이송 및 멀티트랙 운반 시스템의 접근 모니터링

로봇 셀을 로드할 때 안전 레이더 시스템 PSENradar가 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 함께 로봇 셀을 활성화합니다. 운반 시스템을 안정적으로 보호하기 위해, 안전 레이저 스캐너 PSENscan도 수직으로 설치하여 소형 컨트롤러와 함께 팔레트에 따라 보호 필드를 개별적으로 전환할 수 있습니다.

필츠 전문가와 상담을 예약하세요!

개인 데이터


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr